(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバルーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDバルーン

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
425,684円 361,831円
税込単価
468,252円 398,014円

【特長】・光源が従来のメタルハライドランプからLEDになり、省エネとなり環境に...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    41000
  • 消費電力(W):
    90~260
  • コード長さ(m):
    5
  • 本体寸法(mm)奥行:
    1226
  • 本体寸法(mm)高さ:
    1491~3200
  • 本体寸法(mm)幅:
    1416
  • 質量(g):
    22500.0
  • トラスココード:
    856-9897
  • 電源(V):
    100~240

型番

KLF-100 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLF-100

1個

425,684円

361,831

( 398,014円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源が従来のメタルハライドランプからLEDになり、省エネとなり環境に優しく経済的です。
・メタルハライドランプ400Wと比べて同等の明るさですが、約44%の消費電力削減です。
・瞬時に点灯・再点灯が可能なため、災害時や緊急時などに役立ちます。
・LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。
・バルーンタイプなので全方向を明るく優しい光で照らせます。
・明るさの調節が可能で、場面に応じた明るさを選べます。
・軽量なので搬送や設置が容易におこなえます。
・光源の寿命はメタルハライドランプ12000時間と比べ、40000時間で約3.3倍です。
【用途】
・夜間現場、災害時の照明として。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバルーンの型番KLF-100のページです。
型番KLF-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDバルーン

LEDバルーン

    ハイパースタンド・ハイハイスタンド

    ハイパースタンド・ハイハイスタンド

      レフランプ (100V)

      レフランプ (100V)

        岩崎 作業灯(投光器)270W

        岩崎 作業灯(投光器)270W

          レフランプ (200V)

          レフランプ (200V)

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

            屋外用作業灯 リフレクターランプ 交換球

              LEDポータブルライト

              LEDポータブルライト

                メーカー キタムラ産業 ハタヤリミテッド 日幸電子工業 岩崎電気 日幸電子工業 ハタヤリミテッド ELPA朝日電器
                通常価格 425,684円 19,159円 920円 15,352円 1,019円 1,287円 2,444円
                通常出荷日 11日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目~  
                明るさ(lm) 41000 - - - - - -
                消費電力(W) 90~260 - - - - - -
                コード長さ(m) 5 - - - - - -
                本体寸法(mm)奥行 1226 - - - - - -
                本体寸法(mm)高さ 1491~3200 - - - - - -

                投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました