(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,227円
税込単価
2,450円

【特長】・LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。【用途】・置き型...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    RTLEシリーズ
  • JANコード:
    4989999434996
  • トラスココード:
    855-1541
  • 奥行(mm):
    235
  • 高さ(mm):
    345
  • 幅(mm):
    243
  • 質量(g):
    640.000
  • 材質1:
    パイプ:スチール
  • 材質2:
    持ち手:ABS

Loading...

図面

TLES

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLES

4個

2,227( 2,450円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED投光器RTLEシリーズ用の置き型スタンドです。
【用途】
・置き型投光器として手元の明かりに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンドの型番TLESのページです。
型番TLESに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンド

    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

      TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

      TRUSCO 投光器用三脚スタンド RTLEタイプ対応

        安全投光器白熱球

        安全投光器白熱球

          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

          日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

            安全投光器用電球

            安全投光器用電球

              投光器用電球

              投光器用電球

                岩崎 作業灯(投光器)180W

                岩崎 作業灯(投光器)180W

                  LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                  LED投光器用パーツ 投光器用パーツ

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                    LED投光器 DELKURO(デルクロ)バイスタイプ

                      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                      岩崎電気 ランプホルダ(投光器)SSA-0

                        2灯用取付バー

                        2灯用取付バー

                          ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                          ミツトモ 取り付け用マグネット  LED投光器向け

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日動工業 日動工業 日動工業 日動工業 岩崎電気 トラスコ中山 トラスコ中山 岩崎電気 日動工業 イチネンアクセス
                            通常価格 2,227円 1,840円 4,313円 3,001円 1,988円 1,467円 1,950円 19,800円 590円 11,908円 8,231円 3,451円 1,218円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   6日目   6日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ 関連用品 関連用品 関連用品 - - - - 投光器 関連用品 - 関連用品 関連用品 -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - オプション - オプション オプション -
                            適合機種 RTLEシリーズ RTLEシリーズ RTLEシリーズ(バイス不要) - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999434996 4989999434989 4989999435498 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-1541 855-1540 855-1542 - - - - - - - - - -

                            TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用置き型スタンドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました