(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,840円
税込単価
2,024円

【特長】・LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。【用途】・角パイプや...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連用品
  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    RTLEシリーズ
  • JANコード:
    4989999434989
  • トラスココード:
    855-1540
  • 奥行(mm):
    75
  • 高さ(mm):
    210
  • 幅(mm):
    34
  • 質量(g):
    220.000
  • 材質1:
    アルミ
  • 最大口開き(mm):
    95

Loading...

図面

TLEV

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLEV

2個

1,840( 2,024円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED投光器RTLEシリーズ用の取付バイスです。
【用途】
・角パイプや机上への投光器設置に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイスの型番TLEVのページです。
型番TLEVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイス

    アタッチメントバー A-1

    アタッチメントバー A-1

      LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

      LED作業灯200V(42W広角タイプ)(屋外用)

        ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

        ユニット 合図灯(LED点灯、点滅切替式)電池付 34Ф×520

          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

          岩崎 ランプホルダ(投光器) 器具:白色

            エーコー FMC ハロゲン替球 500W

            エーコー FMC ハロゲン替球 500W

              ユニット 誘導バトン 40φ×480

              ユニット 誘導バトン 40φ×480

                LED作業灯 RGL-5

                LED作業灯 RGL-5

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                  安全増防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

                    メーカー トラスコ中山 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ユニット 岩崎電気 フジマック ユニット ハタヤリミテッド 岩崎電気
                    通常価格 1,840円 2,260円 48,370円 2,628円 5,300円 1,034円 4,807円 18,617円 8,573円
                    通常出荷日 1日目   5日目   4日目   6日目   4日目   6日目   6日目   1日目   5日目  
                    商品タイプ 関連用品 関連用品 投光器 - 関連用品 - - 投光器 関連用品
                    その他 オプション オプション - - オプション - - - オプション
                    適合機種 RTLEシリーズ - - - - - - - -
                    JANコード 4989999434989 - - - - - - - -
                    トラスココード 855-1540 - - - - - - - -

                    TRUSCO LED投光器 RTLEシリーズ用バイスのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました