(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED電球広配光 調光

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:LDA9L-G-E26/D-6V2
LED電球広配光 調光 トウコウウツワ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,163円
税込単価
2,379円

【特長】・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

LDA9L-G-E26/D-6V2 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

仕様

LDA5L-G-E26/D-4V2【商品仕様】
・明るさ(lm):485
・消費電力(W):5.3
・標準消費電力料金:0.14円/h
・相当電球(W形):40
・電源:AC100V
・定格入力電流:0.051A
・ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当
・JANコード:4967576248341
・トラスココード:835-9107
・質量:46g
LDA9L-G-E26/D-6V2【商品仕様】
・明るさ(lm):810
・消費電力(W):9.0
・標準消費電力料金:0.24円/h
・相当電球(W形):60
・電源:100V
・使用場所:屋内用
・定格入力電流:0.082A
・ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当
・JANコード:4967576248365
・トラスココード:835-9109
・質量:70g
商品情報を表示

LDA9L-G-E26/D-6V2の仕様・寸法情報

仕様1・明るさ(lm):810・消費電力(W):9.0・標準消費電力料金:0.24円/h・相当電球(W形):60・電源:100V・使用場所:屋内用・定格入力電流:0.082A仕様2・ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当・JANコード:4967576248365・トラスココード:835-9109・質量:70g

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDA9L-G-E26/D-6V2

・明るさ(lm):810・消費電力(W):9.0・標準消費電力料金:0.24円/h・相当電球(W形):60・電源:100V・使用場所:屋内用・定格入力電流:0.082A
・ランプ全体の明るさ:一般電球60形相当・JANコード:4967576248365・トラスココード:835-9109・質量:70g

2個

2,163( 2,379円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です
・調光器対応で密閉器具・断熱材施工器具にも使用可能です
・リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です
・長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED電球広配光 調光の型番LDA9L-G-E26/D-6V2のページです。
型番LDA9L-G-E26/D-6V2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED電球広配光 調光

LED電球広配光 調光

    両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

    両口金ハロゲンランプ_ショートタイプ

      ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

      ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

        ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

        ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

          エーコー FMC TRYレフ球500W TRF-RF110V

            メーカー アイリスオーヤマ ウシオライティング ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エーコー
            通常価格 1,430円 2,329円 1,058円 1,058円 1,178円
            通常出荷日 2日目   6日目   7日目   1日目   5日目  

            LED電球広配光 調光のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            白熱電球からの切り替え
            評価 4.0満足度:4.02022/08/23
            白熱電球からの切り替えも容易でした。もう少しW数の高いのでも良かったかも。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            交換用に
            評価 4.0満足度:4.02022/04/14
            投光器のランプが入れたのでLEDに
            白色ですと目が痛く感じたりする場合もあるので
            昼白色を選択。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            LDA5L-G-E26/D-4V2
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様1 仕様2

            1,430円

            ( 1,573円 )
            2個 あり

            2日目

            ・明るさ(lm):485・消費電力(W):5.3・標準消費電力料金:0.14円/h・相当電球(W形):40・電源:AC100V・定格入力電流:0.051A・ランプ全体の明るさ:一般電球40形相当・JANコード:4967576248341・トラスココード:835-9107・質量:46g
            型番
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様1 仕様2

            投光器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト