(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円

【特長】・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです...

詳細情報を確認する

型番

LDG1B-G-E17-G242 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDG1B-G-E17-G242

4個

1,058( 1,164円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
・電飾、サイン用照明に適しています。
【商品仕様】
・明るさ(lm):-
・外径(mm):30
・全長(mm):48
・光源色:青
・消費電力(W):1.2
・標準消費電力料金:0.03円/h
・口金:E17
・サイズ(mm):全長48×外径30
・定格入力電流(A):0.014
・定格消費電力(W):1.2
・設計寿命(h):30000
・光色:青
・交流電源:100V50/60Hz共用
・屋内用
・電源:AC100V
・定格寿命:30000時間
・JANコード:4901087199105
・トラスココード:828-9990
・質量:15g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242の型番LDG1B-G-E17-G242のページです。
型番LDG1B-G-E17-G242に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

    ELPA LED電球G30形E17 LDG1R-G-E17-G244

      日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

      日動 安全投光器用交換球 レフ球(白熱球) 300W 220V 3650Lm

        安全投光器白熱球

        安全投光器白熱球

          LEDボールライト

          LEDボールライト

            岩崎 赤外線電球100/110V375W 

            岩崎 赤外線電球100/110V375W 

              岩崎 赤外線電球110V125W

              岩崎 赤外線電球110V125W

                岩崎 赤外線電球220V125W

                岩崎 赤外線電球220V125W

                  LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                  LED交換球 ハイスペックエコビック40W専用替球

                    メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 日動工業 日動工業 ハタヤリミテッド 岩崎電気 岩崎電気 岩崎電気 日動工業
                    通常価格 1,058円 1,058円 1,988円 3,001円 73,731円 4,844円 4,700円 3,026円 25,763円
                    通常出荷日 7日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目  

                    ELPA LED電球G30形E17 LDG1B-G-E17-G242のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    投光器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました