(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-S7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Z-S7000W
Zライト Z-S7000 LEDライト Zライト (オフィスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,550円
税込単価
29,205円

【特長】・オフィスに特化したデスクライトです。・パーテーションで仕切られデスク...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    528
  • コード長さ(m):
    1.8
  • 奥行(mm):
    21.5
  • 光源色:
    電球色~昼光色
  • 高さ(mm):
    575
  • 消費電力(W):
    7
  • 電源(V):
    AC100
  • 標準消費電力料金:
    0.25円/h
  • 幅(mm):
    500
  • 明るさ(lm):
    657
  • 演色性:
    Ra90
  • 光源部長さ(mm):
    345
  • 質量(g):
    1500
  • 材質1:
    アルミ、樹脂
  • 外径(mm):
    500
  • 全長(mm):
    500
  • 取付範囲奥行(mm):
    36
  • 球寿命(時間):
    40000/h

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

Z-S7000W 解除

Loading...

 
カタログを表示

Z-S7000W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
取付範囲厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Z-S7000W

ホワイト
4968478103943
836-4154
10~50

1個

26,550( 29,205円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスに特化したデスクライトです。
・パーテーションで仕切られデスク向かい側に人がいるレイアウトのオフィスで、ヘッドの向きを変えても正面の座席の人が眩しくありません。
・ON・OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップします。
・色は4パターンで調光は各色でコントロールできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-S7000の型番Z-S7000Wのページです。
型番Z-S7000Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zライト Z-S7000

Zライト Z-S7000

    デスクベース

    デスクベース

      Zライト Z-3600・Z-6600

      Zライト Z-3600・Z-6600

        Zライト Z-208LEDSL

        Zライト Z-208LEDSL

          メーカー 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明
          通常価格 26,550円 7,501円 27,938円 20,445円
          通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目  
          全光束(lm) 528 - - -
          コード長さ(m) 1.8 - - 2.4
          奥行(mm) 21.5 204 - 579
          光源色 電球色~昼光色 - - 昼白色5000K
          高さ(mm) 575 85.5 - 674

          この商品のバリエーション

          型番
          Z-S7000SL
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード トラスココード 取付範囲厚さ(mm)

          26,550円

          ( 29,205円 )
          1個 あり

          1日目

          シルバー4968478103936836-415310~50mm

          電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました