(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-80N 調光・調色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zライト Z-80N 調光・調色

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
27,473円
税込価格
30,220円

【特長】・明るさにあわせて快適な色温度に変わります。・検査ワークによって色を変...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    1.8
  • 奥行(mm):
    492
  • 高さ(mm):
    455
  • 消費電力(W):
    10
  • 電源(V):
    AC100V
  • 標準消費電力料金:
    0.24円/h
  • 幅(mm):
    450
  • 明るさ(lm):
    814
  • 質量(g):
    1600
  • 材質1:
    アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
  • 取付範囲奥行(mm):
    40以上
  • 取付範囲厚さ(mm):
    45

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
光源色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4968478104001
868-8582
電球色(2700K)~白色(4200K)

1個

27,473( 30,220円 )

4日目

ホワイト
4968478103998
868-8583
-

1個

27,473( 30,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさにあわせて快適な色温度に変わります。
・検査ワークによって色を変化させることができ、反射して見づらいという問題を解消します。
・クランプがZ-A17に変わりました。
【用途】
・製品の外観検査。
【材質】
・アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Zライト Z-80N 調光・調色

Zライト Z-80N 調光・調色

    Zライト Z-208LEDSL

    Zライト Z-208LEDSL

      Zライト Z-80PRO 高演色

      Zライト Z-80PRO 高演色

        Zライト Z-3600・Z-6600

        Zライト Z-3600・Z-6600

          Zライト Z-1000 ハンドル付

          Zライト Z-1000 ハンドル付

            Zライト用オプションクランプ

            Zライト用オプションクランプ

              デスクベース

              デスクベース

                メーカー 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明 山田照明
                通常価格 27,473円 20,445円 26,359円 27,938円 13,398円 2,848円 7,501円
                通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                コード長さ(m) 1.8 2.4 - - 1.8 - -
                奥行(mm) 492 579 - - 491 - 204
                高さ(mm) 455 674 - - 431 70.5 85.5
                消費電力(W) 10 19 - - 6.5 - -
                電源(V) AC100V 100 - 100 100 - -

                Zライト Z-80N 調光・調色のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました