(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON キーホルダーライト パルサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P-1-NY
PRINCETON キーホルダーライト パルサー PRINCETON キーホルダーライト パルサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
718円
税込単価
790円

軽量でコンパクトながら、最大12時間点灯します。スクイーズスイッチ(一時点灯)...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    10
  • 電源:
    電池式
  • 全長(mm):
    45
  • 電源詳細:
    リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
  • 保護等級:
    IPX4
  • 最大点灯時間:
    12時間
  • 質量(g):
    7.000
  • 材質1:
    本体:プラスチック

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

P-1-NY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-1-NY

ネオンイエロー
0795626002872
855-9329

5個

718( 790円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量でコンパクトながら、最大12時間点灯します。
スクイーズスイッチ(一時点灯)です。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON キーホルダーライト パルサーの型番P-1-NYのページです。
型番P-1-NYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON キーホルダーライト パルサー

PRINCETON キーホルダーライト パルサー

    PRINCETON LEDライト パルサー2

    PRINCETON LEDライト パルサー2

      PRINCETON LEDライト インパルス

      PRINCETON LEDライト インパルス

        ストロングライトLED 二重絶縁構造

        ストロングライトLED 二重絶縁構造

          ストロングライト (スリムタイプ)

          ストロングライト (スリムタイプ)

            高演色LEDライト (調光機能付)

            高演色LEDライト (調光機能付)

              ストロングライト (防雨タイプ)

              ストロングライト (防雨タイプ)

                高光度LEDライトコード付タイプ

                高光度LEDライトコード付タイプ

                  紫外線LEDライトコード付

                  紫外線LEDライトコード付

                    saga マルチハンガー ライトスタンド用

                    saga マルチハンガー ライトスタンド用

                      スリムライトLED

                      スリムライトLED

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                        紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 718円 718円 983円 18,758円 13,261円 52,000円 17,533円 35,369円 69,420円 2,037円 14,933円 29,003円 90,871円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目~  
                            明るさ(lm) 10 10 10 296 460 1240 - - - - - - -
                            電源 電池式 電池式 電池式 AC AC - AC AC - - AC AC -
                            全長(mm) 45 45 70 - - - - - - - - - -
                            電源詳細 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 - - - - - - - - - -
                            保護等級 IPX4 IPX4 IPX4 - - - - - - - - - -

                            PRINCETON キーホルダーライト パルサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-1-RD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            898円

                            ( 988円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            レッド0795626002889855-9328

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました