(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDライト インパルス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IMP-1-BL
PRINCETON LEDライト インパルス PRINCETON LEDライト インパルス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
983円
税込単価
1,081円

【特長】・明るさ3段階切替式です。・カラビナ部分を脱着できます。・クリップを付...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    10
  • 電源:
    電池式
  • 全長(mm):
    70
  • 電源詳細:
    リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
  • 保護等級:
    IPX4
  • 最大点灯時間:
    36時間
  • 質量(g):
    17.000
  • 材質1:
    本体:プラスチック

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

IMP-1-BL 解除

Loading...

 
カタログを表示

IMP-1-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IMP-1-BL

ブルー
0795626007686
855-9321

5個

983( 1,081円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ3段階切替式です。
・カラビナ部分を脱着できます。
・クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDライト インパルスの型番IMP-1-BLのページです。
型番IMP-1-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDライト インパルス

PRINCETON LEDライト インパルス

    PRINCETON LEDライト パルサー2

    PRINCETON LEDライト パルサー2

      マグネットホルダー

      マグネットホルダー

        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

          乾電池式LEDペンライト

          乾電池式LEDペンライト

            スリム充電式コードレスLEDライト

            スリム充電式コードレスLEDライト

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

              長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

                スリムライトLED

                スリムライトLED

                  軽便LEDランプ

                  軽便LEDランプ

                    乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

                    乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

                      長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

                      長谷川 LED作業灯EWL-3専用充電台

                        充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

                        充電式LEDプレートライト SLW-10PT-LRB

                          メーカー PRINCETON PRINCETON SK-11 PRINCETON SK-11 嵯峨電機工業 長谷川電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド SK-11 長谷川電機工業 SK-11
                          通常価格 983円 718円 518円 718円 1,097円 27,767円 1,248円 14,933円 6,915円 2,366円 2,560円 6,817円
                          通常出荷日 2日目   4日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目  
                          明るさ(lm) 10 10 - 10 最大150 - - - 810 / 800 (メインライト)最大120・(トップライト)50 - -
                          電源 電池式 電池式 - 電池式 電池式 充電式 - AC - 電池式 - 充電式
                          全長(mm) 70 45 - 45 - - - - - - - -
                          電源詳細 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 - リチウムボタン電池CR2016(2個)付属 - - - - - - - -
                          保護等級 IPX4 IPX4 - IPX4 - - - - - - - -

                          PRINCETON LEDライト インパルスのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          IMP-1-GR
                          IMP-1-RD
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード

                          983円

                          ( 1,081円 )
                          5個 あり

                          2日目

                          グリーン0795626014653855-9319

                          983円

                          ( 1,081円 )
                          5個 あり

                          2日目

                          レッド0795626007709855-9320

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました