(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,379円 46,988円
税込単価
59,817円 51,687円

【特長】・陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペ...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    充電池
  • 色:
  • 外径(mm):
    27
  • 照射距離(m):
    138
  • 全長(mm):
    105
  • 質量(g):
    88
  • 材質1:
    6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

AVIATOR-RD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
種類
最大点灯時間(h)
電源詳細
JANコード
トラスココード
明るさ(lm)
123A収納数(本)
光源色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AVIATOR-RD

LED型
ハンディタイプ
-
リチウム電池CR123A(1個)付属
0084871326292
855-7503
ホワイトモード:240(強)1.3(弱)/レッドモード:39(強)1(弱)
-
白/赤

1個

54,379円

46,988

( 51,687円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。(ミルスペック:Type3)
・レンズは照射距離の長い、周辺光をもつ強力なビームを生成するTIRレンズを採用しています。
・ヘッド部を少し引張出して調整、誤作動防止のためです。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”の型番AVIATOR-RDのページです。
型番AVIATOR-RDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”

    ハンディライト E1B-MV

    ハンディライト E1B-MV

      LEDライトEDCL1-T

      LEDライトEDCL1-T

        LEDライトEDCL2-T

        LEDライトEDCL2-T

          LEDライト 6PX タクティカル

          LEDライト 6PX タクティカル

            LED防爆型ミニライト・プラス

            LED防爆型ミニライト・プラス

              タクティカルライト キセノン球

              タクティカルライト キセノン球

                LEDライト 6PX プロ

                LEDライト 6PX プロ

                  [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

                  [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

                    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                    SIGHTRON BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト EX150FL

                      メーカー SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE SUREFIRE ハタヤリミテッド ペリカン SUREFIRE エスコ SIGHTRON
                      通常価格 54,379円 32,120円 36,348円 47,323円 22,652円 21,980円 5,988円 26,142円 13,390円 4,689円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                      電源 充電池 充電池 充電池 充電池 特殊 乾電池単3 リチウム電池 特殊 乾電池単3 乾電池単3
                      - - - - - -
                      外径(mm) 27 28 29 29 32 - - 32 - -
                      照射距離(m) 138 86 175 450 - - - - - -
                      全長(mm) 105 98 114 148 132 - - 132 - -

                      SUREFIRE LEDライト “AVIATOR”のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました