(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レイディアント 400ランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レイディアント 400ランタン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,600円
税込単価
8,360円

【特長】・下のLEDから光を均等に拡散させるため、上下に光学反射ドームを設置し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    26時間(強)、112時間(中)、795時間(弱)
  • 電源:
    乾電池単1
  • 色:
    ブラック、グレーのツートンカラー
  • 全光束(lm):
    400(強)、170(中)、30(弱)
  • 外径(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    200
  • JANコード:
    0094664038752
  • トラスココード:
    835-7385
  • 電源詳細:
    単1形アルカリ電池×3個
  • 質量(g):
    327
  • 材質:
    プラスチック、ステンレス
  • 仕様:
    生活防水設計

型番

NI03875 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03875

1個

7,600( 8,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・下のLEDから光を均等に拡散させるため、上下に光学反射ドームを設置し、最大限の明るさを確保しました。
・押すたびにハイ・ミディアム・ローの光の切り替えスイッチがあり、5秒間点灯後に押すとOFFになります。
・本体を簡単に吊り下げるカラビナクリップ付です。
・マットブラックとグレーのツートンカラーで、今までのランタンにはないスタイリッシュなデザインを追求しました。
光のまぶしさを抑えられる収納ポーチ付です。
【用途】
・夜間、レジャー、イベントに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レイディアント 400ランタンの型番NI03875のページです。
型番NI03875に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レイディアント 400ランタン

レイディアント 400ランタン

    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

    50x160x42mm ライトホルスター(ナイロン製)

      LEDライトレッドレンザー

      LEDライトレッドレンザー

        60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

        60x235x59mm ライトホルスター(ナイロン製)

          非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

          非常用ライト/LED(手廻し発電/ラジオ付)

            ライトホルスター(ポリプロピレン製)

            ライトホルスター(ポリプロピレン製)

              LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

              LEDフラッシュライト マグライトXL ホルダー

                38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

                38x170x35mm ライトホルスター(ナイロン製)

                  メーカー NiteIze(ナイトアイズ) エスコ LED LENSER エスコ エスコ エスコ マグライト エスコ
                  通常価格 7,600円 1,100円 1,100円 1,540円 7,190円 630円 3,783円 1,040円
                  通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ LED型 その他 LED型 その他 LED型 その他 LED型 その他
                  種類 ランタン - ハンディタイプ - ハンディタイプ - ペンタイプ -
                  特殊用途 防水 - その他 - - - その他 -
                  最大点灯時間(h) 26時間(強)、112時間(中)、795時間(弱) - - - - - - -
                  電源 乾電池単1 - - - 乾電池単4 - - -

                  レイディアント 400ランタンのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました