(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ムーンリット マイクロランタン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ムーンリット マイクロランタン

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,600円
税込単価
2,860円

【特長】・LEDが360度回転可能でのクリップも付いています。・裏面を押して、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ランタン
  • 最大点灯時間(h):
    60
  • 電源:
    ボタン電池
  • 外径(mm):
    40
  • 全長(mm):
    58
  • 電源詳細:
    CR2032電池×2個
  • 質量(g):
    19
  • 材質:
    軟質ゴム/プラスチック/スチール/LED/TPE
  • 付属品:
    CR2032電池×2個(テスト電池)
  • 仕様:
    屋外・屋内用/点灯方式切替可:点灯・点滅モード

型番

NI03737 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NI03737

ホワイト
0094664037373
834-5469

5個

2,600( 2,860円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDが360度回転可能でのクリップも付いています。
・裏面を押して、点灯・点滅モードに切り替えができます。
【用途】
・夜間・レジャー・イベントに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ムーンリット マイクロランタン の型番NI03737のページです。
型番NI03737に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ムーンリット マイクロランタン

ムーンリット マイクロランタン

    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

      防水・ダイビングライト ニモ 4300 キセノン球

        LEDライトキーホルダ TCL-313TM

        LEDライトキーホルダ TCL-313TM

          [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

          [CR123Ax1本]フラッシュライト/LED(防水・黒

            LEDクリップライト

            LEDクリップライト

              LEDランタン  TLTC-013D

              LEDランタン TLTC-013D

                GENTOS LEDスモールキーライト

                GENTOS LEDスモールキーライト

                  アルミLEDライト AL-393N

                  アルミLEDライト AL-393N

                    メーカー NiteIze(ナイトアイズ) FENIXLIGHT ペリカン トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 GENTOS トラスコ中山
                    通常価格 2,600円 15,138円 10,897円 1,386円 1,544円 3,367円 8,862円 981円 3,232円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                    商品タイプ LED型 - キセノン型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                    種類 ランタン - ハンディタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ クリップタイプ ランタン キーホルダタイプ ハンディタイプ
                    最大点灯時間(h) 60 約400時間(10lm時) 6 12 3(中) / 11(弱、SOS) / 1.5(強) 3 24 約8 8
                    電源 ボタン電池 充電池 乾電池単2 充電池 特殊 乾電池単4 乾電池単1 リチウム電池 乾電池単4
                    外径(mm) 40 - - - - - - - -

                    ムーンリット マイクロランタン のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    携帯用
                    評価 5.0満足度:5.02022/06/10
                    携帯用に使用しています。LEDが360度回転可能なので便利です。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました