(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAGLITE LED フラッシュライト ML50

MAGLITE LED フラッシュライト ML50

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,782円 ~ 14,093円
税込価格
12,960円 ~ 15,502円

【特長】・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
トラスココード
質量(g)
全光束(lm)
照射距離(m)
全長(mm)
電源詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
856-2253
360
500
299
208
単2電池(2本)別売
10

1個

11,782( 12,960円 )

2日目

100
856-2254
453
600
339
258
単2電池(3本)別売
10

1個

14,093( 15,502円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パターンの組み合わせで使い分けできます。
・1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
・1/4ヘッドを回すだけでフォーカス機能が使えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAGLITE LED フラッシュライト ML50

MAGLITE LED フラッシュライト ML50

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

          MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

          MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

            LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

            LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

              ミスミ LEDペンライト 140lm

              ミスミ LEDペンライト 140lm

                GENTOS LEDキーライト GK-001S

                GENTOS LEDキーライト GK-001S

                  LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                  LEDアルミライト DOP-EP202・DOP-EP203・DOP-EP204

                    メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト ミスミ GENTOS ELPA朝日電器
                    通常価格 11,782円 11,363円 5,650円 7,513円 14,110円 16,802円 1,620円 1,526円 797円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                    種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ストラップタイプ
                    特殊用途 防滴 - - その他 - その他 防水 - 防雨
                    電源 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 乾電池単4 - -
                    カラー - - - - -

                    MAGLITE LED フラッシュライト ML50のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト