(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ML300L-S2016
MAGLITE LED フラッシュライト ML300L MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,363円
税込単価
12,499円

【特長】・ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。・フルパワー、...

詳細情報を確認する

型番

ML300L-S2016 解除

Loading...

 
カタログを表示

ML300L-S2016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
トラスココード
全光束(lm)
照射距離(m)
全長(mm)
明るさ(lm)
電源詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ML300L-S2016

260
856-2255
524
366
232
487
単1電池(2本)別売
10

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
・フルパワー、省エネ、ストロボ、モメンタリーの5つの点灯モードを4パターンの組み合わせで使い分けできます。
・1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
・1/4ヘッドを回すだけでフォーカス機能が使えます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAGLITE LED フラッシュライト ML300Lの型番ML300L-S2016のページです。
型番ML300L-S2016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

    MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

    MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

      MAGLITE LED フラッシュライト ML25

        LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

        LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

          LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

            マグタック LED プレーンベゼル

            マグタック LED プレーンベゼル

              LEDフラッシュライト マグライトXL

              LEDフラッシュライト マグライトXL

                FENIX LEDライト TK22

                FENIX LEDライト TK22

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                  ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付

                      ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                      ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

                        メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト FENIXLIGHT イチネンアクセス イチネンアクセス イチネンアクセス
                        通常価格 11,363円 14,110円 5,650円 16,802円 8,633円 16,936円 11,030円 8,247円 7,540円 3,227円 1,624円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   2日目~   2日目   1日目   1日目   7日目   7日目   7日目  
                        商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 - - -
                        種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ - - -
                        電源 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単2 充電池 アルカリ乾電池単4 充電池 - - -
                        カラー - - - - - -
                        外径(mm) 38 50.2 30.5 57.2 50.2 26.67 25.4 - - - -

                        MAGLITE LED フラッシュライト ML300Lのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ML300L-S3016
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?最大点灯時間(h) トラスココード 全光束(lm) 照射距離(m) 全長(mm) 明るさ(lm) 電源詳細

                        14,283円

                        ( 15,711円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        10117856-2256625406298-単1電池(3本)別売

                        ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました