(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAGLITE LED フラッシュライト ML25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MAGLITE LED フラッシュライト ML25

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,650円 ~ 6,075円
税込価格
6,215円 ~ 6,683円

【特長】・ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。・キャンドルモ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大点灯時間(h)
トラスココード
質量(g)
全光束(lm)
照射距離(m)
全長(mm)
電源詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
856-2251
317
177
319
168
単2電池(2本)別売
10

1個

5,650( 6,215円 )

1日目

18
856-2252
408
173
309
218
単2電池(3本)別売
10

1個

6,075( 6,683円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。
・キャンドルモードを搭載しています。
・スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。
・1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAGLITE LED フラッシュライト ML25

MAGLITE LED フラッシュライト ML25

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

    MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

      LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

      LEDフラッシュライト マグライトML 単1電池3本用

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

        LEDフラッシュライト マグライトプロ

          LEDフラッシュライト マグライトXL

          LEDフラッシュライト マグライトXL

            MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

            MAGLITE LED フラッシュライト ML50LX

              [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

              [単3x2本]フラッシュライト/LED(白・赤・緑)

                LEDキーライト GK-002B

                LEDキーライト GK-002B

                  LEDスモールキーライト SK-10G

                  LEDスモールキーライト SK-10G

                    LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

                    LEDフラッシュライト マグライトML 乾電池タイプ

                      メーカー マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト マグライト エスコ GENTOS GENTOS マグライト
                      通常価格 5,650円 11,363円 16,802円 7,513円 11,030円 14,110円 13,390円 1,132円 1,143円 8,633円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目~  
                      商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                      種類 ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ハンディタイプ ペンタイプ ハンディタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ
                      電源 アルカリ乾電池単2 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単1 アルカリ乾電池単3 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単2 乾電池単3 - - アルカリ乾電池単2
                      外径(mm) 30.5 38 57.2 25.4 25.4 50.2 - - - 50.2
                      - - - - - - - -

                      MAGLITE LED フラッシュライト ML25のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました