(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED防爆ヘッドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED防爆ヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,142円
税込単価
14,456円

【特長】・点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。・ヨーロッパATEX認証モ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    180(強)/90(弱)
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    単4
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • JANコード:
    4937305053737
  • トラスココード:
    835-7683
  • 質量(g):
    165.000
  • 奥行(mm):
    46
  • 高さ(mm):
    60
  • 最大点灯時間(h):
    22(強)/27(弱)
  • 幅(mm):
    83
  • 保護等級:
    IP67
  • 材質1:
    本体:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
  • 材質2:
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質3:
    リフレクター:ABS樹脂
  • 材質4:
    バンド:ナイロン
  • 色:
    黄色
  • 電源:
    単4アルカリ電池(3個)付属

(i)ご注意

  • アルカリ単4電池Energizer E92(エナジャイザー)、Duracell MN2400(デュラセル)、Panasonic 単4電池(パナソニック)、のいずれかの電池をご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS-14

10

1個

13,142( 14,456円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。
・ヨーロッパATEX認証モデルです。
・IECEX適合モデルです。
・防爆構造のLEDヘッドライトです。
【用途】
・爆発及び引火性の高い危険な場所に。
・石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。

(i)ご注意

  • アルカリ単4電池Energizer E92(エナジャイザー)、Duracell MN2400(デュラセル)、Panasonic 単4電池(パナソニック)、のいずれかの電池をご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED防爆ヘッドライトの型番DS-14のページです。
型番DS-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED防爆ヘッドライト

LED防爆ヘッドライト

    PETZL ピクサ 3

    PETZL ピクサ 3

      PETZL ピクサ 2

      PETZL ピクサ 2

        防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

        防爆LEDヘッドライト GZ-BH10

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

            PETZL ピクサ 1

            PETZL ピクサ 1

              PETZL デュオベルト LED 5

              PETZL デュオベルト LED 5

                LEDヘッドランプ(防爆型)

                LEDヘッドランプ(防爆型)

                  [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

                  [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球1灯)

                    レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池

                    レッドレンザー ヘッドライト 用充電池専用充電池

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                      [単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/強・弱)(光源/白色LED球3灯)

                        メーカー 日動工業 PETZL PETZL GENTOS PRINCETON PETZL PETZL ハタヤリミテッド エスコ LED LENSER エスコ
                        通常価格 13,142円 12,296円 9,601円 17,053円 4,920円 6,701円 13,870円 16,158円 8,630円 2,115円 6,820円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        全光束(lm) 180(強)/90(弱) 100 80 200 165 60 40 40 60(弱) / 118(強・点滅) - -
                        特殊用途 防爆 防爆 防爆 防爆 防まつ 防爆 防水 防爆 防水 - 防水
                        電池種類 単4 単3 単3 その他 その他 単3 その他 リチウム 単4 その他 単4
                        商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト
                        JANコード 4937305053737 - - - - - - - - - -

                        LED防爆ヘッドライトのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました