(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUREFIRE ミニマス 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SUREFIRE ミニマス 黒

通常単価(税別)
38,504円
税込単価
42,354円

【特長】・クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。・軽量で...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    1~300
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 色:
  • 電源:
    リチウム電池123A(1個)付属
  • JANコード:
    0084871325943
  • トラスココード:
    836-9140
  • 奥行(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    25
  • 幅(mm):
    115
  • 質量(g):
    113.000
  • 照射距離(m):
    66
  • 最大点灯時間(h):
    1.5(強)50(弱)
  • 保護等級:
    IPX7
  • 使用電池:
    リチウム電池123A(1個)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

HS2-MV-A-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS2-MV-A-BK

1個

38,504( 42,354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリックスイッチと回転式のノブで9段階に光の調整が可能です。
・軽量で作業に最適です。
・周辺部分に届く光です。
【用途】
・手作業時の照明として。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUREFIRE ミニマス 黒の型番HS2-MV-A-BKのページです。
型番HS2-MV-A-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SUREFIRE ミニマス 黒

SUREFIRE ミニマス 黒

    PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

    PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

      PETZL イーライト

      PETZL イーライト

        PETZL ノクティライト

        PETZL ノクティライト

          LEDコンパクトヘッドライト

          LEDコンパクトヘッドライト

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

              PRINCETON LEDヘッドライト APX

              PRINCETON LEDヘッドライト APX

                EOS360 ブラック

                EOS360 ブラック

                  ヘッドライト用ポリシリコンバンド

                  ヘッドライト用ポリシリコンバンド

                    メーカー SUREFIRE PRINCETON PETZL PETZL GENTOS PRINCETON PRINCETON PRINCETON EARTH MAN
                    通常価格 38,504円 23,197円 4,600円 3,017円 1,008円 16,281円 11,200円 34,080円 761円
                    通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目   3日目  
                    全光束(lm) 1~300 55 40 - - 150 350 - -
                    特殊用途 防水 防水 防水 - - 防爆 防水 - -
                    電池種類 リチウム リチウム リチウム - ボタン 単4 その他 単4 -
                    商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト その他
                    - - - - - - - -

                    SUREFIRE ミニマス 黒のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました