(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RMX150PRO-NOD-RGI-TN
PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR ヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,783円
税込単価
9,661円

【特長】・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    150
  • 特殊用途:
    防雨
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    36
  • 光源:
    白/赤/緑/IR
  • 高さ(mm):
    41
  • 最大点灯時間(h):
    40
  • 照射距離(m):
    90
  • 電源:
    リチウム電池CR123(1本)付属
  • 幅(mm):
    64
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    66
  • 使用電池:
    リチウム電池CR123(1本)付属

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

RMX150PRO-NOD-RGI-TN 解除

Loading...

 
カタログを表示

RMX150PRO-NOD-RGI-TN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMX150PRO-NOD-RGI-TN

TAN
0795626022412
836-5102

1個

8,783( 9,661円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
・付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IRの型番RMX150PRO-NOD-RGI-TNのページです。
型番RMX150PRO-NOD-RGI-TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

    PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

    PRINCETON LEDヘッドライト APX エクストリーム

      PRINCETON LEDヘッドライト APX

      PRINCETON LEDヘッドライト APX

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

        PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

              PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

              PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

                  PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                  PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                    メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON
                    通常価格 8,448円 10,023円 11,200円 4,920円 7,688円 16,281円 23,197円 9,708円 5,382円
                    通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    全光束(lm) 150 350 350 165 205 150 55 78 105
                    特殊用途 防雨 防水 防水 防まつ 防水 防爆 防水 防爆 防水
                    電池種類 リチウム その他 その他 その他 単4 単4 リチウム 単4 その他
                    商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                    奥行(mm) 36 44 44 36 34 34 51 38 44

                    PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IRのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    RMX150PRO-NOD-RGI-MC
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード

                    8,448円

                    ( 9,293円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    マルチカム0795626022399836-5100

                    ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました