(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,560円
税込単価
11,616円

【特長】・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    150
  • 奥行(mm):
    36
  • 光源:
    白/赤/青/IR
  • 高さ(mm):
    41
  • 最大点灯時間(h):
    40
  • 照射距離(m):
    90
  • 電源:
    リチウム電池CR123(1本)付属
  • 幅(mm):
    64
  • 保護等級:
    IPX4
  • 質量(g):
    66

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

RMX150PRO-NOD-RBI-TN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特殊用途
電池種類
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RMX150PRO-NOD-RBI-TN

防雨
リチウム
ヘッドライト
TAN
0795626022443
836-5105

1個

10,560( 11,616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・近くを照らすスポットハイ、スポットロー、遠くを照らすフラッドハイ、フラッドローの4つの出力モードとなっています。
・付属のNVGアダプターやブラケットを使えばヘッドライト以外の方法でも使用可能です。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IRの型番RMX150PRO-NOD-RBI-TNのページです。
型番RMX150PRO-NOD-RBI-TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

    PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

    PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

      PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

      PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

        PETZL ラバーバンド

        PETZL ラバーバンド

          [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

          [単4x3本] ヘッドライト/LED EA758EA-10B

            LED防爆ヘッドライト

            LED防爆ヘッドライト

              TYS-47バイザーライトバイザーライト

              TYS-47バイザーライトバイザーライト

                バイザーライト

                バイザーライト

                  PETZL ピクサ 3

                  PETZL ピクサ 3

                    PETZL ピクサ 1

                    PETZL ピクサ 1

                      SUREFIRE ミニマス 黒

                      SUREFIRE ミニマス 黒

                        PETZL ピクサ 2

                        PETZL ピクサ 2

                          レイディアント 200ヘッドランプ

                          レイディアント 200ヘッドランプ

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PETZL エスコ 日動工業 アズワン 日本緑十字社 PETZL PETZL SUREFIRE PETZL NiteIze(ナイトアイズ)
                            通常価格 10,560円 8,448円 7,492円 1,901円 5,740円 13,142円 3,135円 2,679円 12,296円 6,701円 31,088円 9,601円 3,967円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   8日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            全光束(lm) 150 150 78 - 30(弱) / 200(強) / 145(集光) / 70(散光) 180(強)/90(弱) - - 100 60 1~300 80 200
                            奥行(mm) 36 36 38 - - - - - - - - - -
                            光源 白/赤/青/IR 白/赤/緑/IR - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 41 41 47 - - - - - - - - - -
                            最大点灯時間(h) 40 40 108 - - - - - - - - - -

                            PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました