(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:QUAD-TAC-MC
PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル ヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,446円
税込単価
9,291円

【特長】・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがありま...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    78
  • 奥行(mm):
    38
  • 光源:
  • 高さ(mm):
    47
  • 最大点灯時間(h):
    108
  • 照射距離(m):
    50
  • 電源:
    単4アルカリ/リチウム電池(3本)付属
  • 幅(mm):
    60
  • 保護等級:
    IPX7
  • 質量(g):
    101.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

QUAD-TAC-MC 解除

Loading...

 
カタログを表示

QUAD-TAC-MC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特殊用途
電池種類
商品タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QUAD-TAC-MC

防水
その他
ヘッドライト
マルチカム
0795626016558
836-5077

1個

8,446( 9,291円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイ、フラッシュ、ミディアム、ローの4つのレベルの出力モードがあります。
・独自技術によりムラのない光となっています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカルの型番QUAD-TAC-MCのページです。
型番QUAD-TAC-MCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

    PRINCETON LEDヘッドライト EOS セカンド MPLS

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

      PRINCETON LEDヘッドライト QUAD

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

        PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

          PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル QUAD-IND

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                  PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                    PRINCETON LEDヘッドライト APX

                      メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON PRINCETON
                      通常価格 8,214円 15,351円 6,493円 13,749円 9,195円 9,708円 5,382円 4,920円 16,281円 11,200円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目~  
                      全光束(lm) 78 60 78 - 78 78 105 165 150 350
                      奥行(mm) 38 44 38 44 38 38 44 36 34 44
                      光源 - - - - - - - -
                      高さ(mm) 47 47 47 47 47 47 47 33 47 44
                      最大点灯時間(h) 108 108 108 - 105 105 108 100 150 150

                      PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカルのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      QUAD-TAC-BK
                      QUAD-TAC-OD
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      特殊用途 電池種類 商品タイプ JANコード トラスココード

                      8,214円

                      ( 9,035円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      防水その他ヘッドライトブラック0795626012352836-5076

                      8,214円

                      ( 9,035円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      防水その他ヘッドライトOD0795626012369836-5078

                      ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました