(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-RGI-OD
PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池 ヘッドライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,690円
税込単価
23,859円

【特長】・2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    55
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    51
  • 高さ(mm):
    19
  • 最大点灯時間(h):
    24
  • 電源:
    単3リチウム電池(1本)付属
  • 幅(mm):
    140
  • 保護等級:
    IPX7
  • 質量(g):
    47.000

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

型番

C-RGI-OD 解除

Loading...

 
カタログを表示

C-RGI-OD の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
光源
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-RGI-OD

白/赤/緑/IR
OD
0795626018897
836-5094

1個

21,690( 23,859円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。
・360度に調整可能なライトアームを搭載しています。
・TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池の型番C-RGI-ODのページです。
型番C-RGI-ODに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池

    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

    PRINCETON LEDヘッドライト QUADタクティカル

      PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

      PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/青/IR

        バッテリーホルダー 3729C

        バッテリーホルダー 3729C

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIXPRO MPLS 光源:白/赤/緑/IR

            リチウムイオン充電池 3729C

            リチウムイオン充電池 3729C

              LED防爆ヘッドライト

              LED防爆ヘッドライト

                [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                [単3x1本] ミリタリーライト/LED(白・赤・青)

                  バイザーライト

                  バイザーライト

                    TYS-47バイザーライトバイザーライト

                    TYS-47バイザーライトバイザーライト

                      シリコンバンド

                      シリコンバンド

                        PETZL ピクサ 3

                        PETZL ピクサ 3

                          PETZL ピクサ 1

                          PETZL ピクサ 1

                            メーカー PRINCETON PRINCETON PRINCETON TJMデザインタジマツール PRINCETON TJMデザインタジマツール 日動工業 エスコ 日本緑十字社 アズワン コンテック(ライト) PETZL PETZL
                            通常価格 21,690円 7,492円 10,560円 1,100円 8,448円 4,933円 13,142円 23,250円 2,679円 3,135円 477円 12,296円 6,701円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   2日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            全光束(lm) 55 78 150 - 150 - 180(強)/90(弱) 1.8(青) / 55(白) / 1.5(赤) - - - 100 60
                            特殊用途 防水 防水 - - 防雨 - 防爆 防水 - - - 防爆 防爆
                            電池種類 リチウム その他 - - リチウム - 単4 その他 ボタン - - 単3 単3
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト - その他 ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - その他 ヘッドライト ヘッドライト
                            奥行(mm) 51 38 36 - 36 - - - - - - - -

                            PRINCETON LEDヘッドライト CHARGE PRO 単3リチウム電池のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-RGI-TAN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            光源 JANコード トラスココード

                            21,690円

                            ( 23,859円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            白/赤/緑/IRTAN0795626018903836-5093

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました