(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,324円
税込単価
3,656円

【特長】・照射距離が長いため、点検や警備などに便利です。・ライトの角度を調節可...

詳細情報を確認する

  • 特殊用途:
    防水
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 材質1:
    筺体:アルミダイカスト
  • 材質2:
    レンズ:PC(ポリカ)、PMMA(アクリル樹脂)
  • 材質3:
    バンド:ナイロン
  • 光源:
    LED

型番

LWH-450Z 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番LWH-115LWH-450Z
全光束115lm450lm
サイズW63×D55×H62mmW110×D110×H100mm
質量80g140g
材質アルミダイカストアルミダイカスト
照射距離約120m約65m
点灯時間約7時間約6時間
使用電池単4×3本(別売)単3×3本(別売)
保護等級IPX4IPX2
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
電池種類
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
最大点灯時間(h)
照射距離(m)
電源
幅(mm)
質量(g)
使用電池
保護等級
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
LWH-450Z

LWH-450Z

450
単3
4967576286763
855-5446
110
100
6
65
単3形電池(3個)別売
110
140.000
単3形電池(3個)別売
IPX2

2個

3,324( 3,656円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照射距離が長いため、点検や警備などに便利です。
・ライトの角度を調節可能です。
【材質】
・筺体:アルミダイカスト
・レンズ:PC(ポリカ)、PMMA(アクリル樹脂)
・バンド:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライトの型番LWH-450Zのページです。
型番LWH-450Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDヘッドライト

LEDヘッドライト

    ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm

    ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm

      PETZL ラバーバンド

      PETZL ラバーバンド

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

        PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト QUAD セカンド

              メーカー アイリスオーヤマ ミスミ PETZL PRINCETON PRINCETON PRINCETON
              通常価格 2,171円 6,480円 1,901円 16,281円 4,920円 9,708円
              通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   4日目  
              特殊用途 防水 防水 - 防爆 防まつ 防爆
              商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト その他 ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
              材質1 筺体:アルミダイカスト - - - - -
              材質2 レンズ:PC(ポリカ)、PMMA(アクリル樹脂) - - - - -
              材質3 バンド:ナイロン - - - - -

              LEDヘッドライトのレビュー

              評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
              暗所での手作業で使用
              評価 5.0満足度:5.02023/06/26
              投光器を設置しても自分の体で影になってしまうような狭くて暗い場所での作業で使用しています。両手が自由になるのがいいですね。明るくてコスパもいいと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ライト
              評価 5.0満足度:5.02019/05/11
              細かい作業の時に使用します。スタンドタイプも便利ですがこの手もスポット当てができるので便利です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              夜間の作業
              評価 4.0満足度:4.02019/05/03
              この性能でこの値段はいい。明るい。ヘッドバンドの質感もいい。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              この商品のバリエーション

              型番
              LWH-115
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              全光束
              (lm)
              電池種類 JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 最大点灯時間(h) 照射距離(m) 電源 幅(mm) 質量(g) 使用電池 保護等級

              2,171円

              ( 2,388円 )
              5個 あり

              4日目

              115単44967576286756855-544555627120単4形アルカリ電池(3個)別売6380.000単4形アルカリ電池(3個)別売IPX4

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました