(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,201円
税込単価
48,621円

【特長】・ラベルを自動ラミネートして出力します。・Hテープを使用することで、高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • 印字密度:
    360dpi/454
  • 電源:
    AC100V(コード長さ3.5m)
  • JANコード:
    4902870812119
  • トラスココード:
    855-0502
  • 奥行(mm):
    192
  • 高さ(mm):
    146
  • 幅(mm):
    118
  • 質量(g):
    1480.0
  • 適合テープ幅(mm):
    6・9・12・18・24・36

型番

PM-3600 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PM-3600

1個

44,201( 48,621円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルを自動ラミネートして出力します。
・Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。
・バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
【用途】
・水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)の型番PM-3600のページです。
型番PM-3600に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

    MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

    MAX(マックス) フリーカット ラベルプリンタ CPM-200

      ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ

      ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ

        ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

        ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

          MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

          MAX(マックス) アート紙ラベル LP-100RS/100HRSアート紙ラベル

            ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

            ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

              電動ラベルディスペンサー 383×370×265

              電動ラベルディスペンサー 383×370×265

                メーカー マックス(文具) マックス(文具) エーワン マックス(文具) マックス(文具) キングジム ELM
                通常価格 44,201円 677,060円 760円 9,400円 22,739円 16,923円 121,175円
                通常出荷日 3日目   4日目   1日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                商品タイプ ラベルライター ラベルライター オプション - オプション ラベルライター ラベルライター
                印字密度 360dpi/454 - - - - - -
                電源 AC100V(コード長さ3.5m) AC100V±15%、50/60Hz - - - - -
                JANコード 4902870812119 4902870799663 - - - - -
                トラスココード 855-0502 - - - - - -

                ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました