(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

型番:773B-KIT
RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ) ノート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,591円
税込単価
11,650円

【特長】・サイドスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。・...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    240
  • タイプ:
    ユニバーサル・32枚
  • 横(mm):
    124
  • 厚さ(mm):
    10
  • 縦(mm):
    178

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

773B-KIT 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

773B-KIT の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
カバー色
ノート色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

773B-KIT

0632281077312
835-3900
ブラック
ブラック(グレー地 グレーインク)

1個

10,591( 11,650円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイドスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。
・ノートの紙は特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できます。
・付属のペンを使用すれば紙が乾いている状態でも濡れている状態でも記入することができます。
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)の型番773B-KITのページです。
型番773B-KITに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

    RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

    RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

        サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

        サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

          RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

          RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

            RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

            RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

              RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

              RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

                ルーズリーフ

                ルーズリーフ

                  RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

                  RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

                    メーカー RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR
                    通常価格 10,591円 11,770円 12,257円 5,160円 5,934円 1,974円 4,773円 4,180円 3,045円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    質量(g) 240 - 340.000 - 290.000 50.000 70.000 250.000 -
                    タイプ ユニバーサル・32枚 ユニバーサル・50枚 ユニバーサル・64枚 - ユニバーサル・80枚 ユニバーサル・50枚 - - -
                    横(mm) 124 102 117 - 95 76 - 117 117
                    厚さ(mm) 10 10 10 - - - - - -
                    縦(mm) 178 159 184 - 191 133 - 178 -

                    RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    373B-KIT
                    973-KIT
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード カバー色 ノート色

                    10,591円

                    ( 11,650円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0632281037385835-3864ブラックイエロー(白地 ブルーインク)

                    12,917円

                    ( 14,209円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0632281097334835-3962タングリーン(グリーン地 グリーンインク)

                    ノートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました