(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルーズリーフ

型番:362
ルーズリーフ RITR ルーズリーフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,180円
税込単価
4,598円

【特長】・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でもご使用いただけ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    250.000
  • 横(mm):
    117
  • 縦(mm):
    178

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バインダーは専用のものをご使用ください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

362 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

362

0632281362470
835-3844
メトリックフィールド・100枚
白地・ブルーインク

1個

4,180( 4,598円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でもご使用いただけます
・紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です
・紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バインダーは専用のものをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ルーズリーフの型番362のページです。
型番362に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルーズリーフ

ルーズリーフ

    RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

    RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

        サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

        サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

          RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

          RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

            RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

            RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

              RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

              RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

                RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

                RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

                  RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

                  RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

                    メーカー RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR
                    通常価格 4,180円 5,934円 4,773円 5,160円 3,045円 1,974円 10,591円 11,770円 12,257円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                    質量(g) 250.000 290.000 70.000 - - 50.000 240 - 340.000
                    横(mm) 117 95 - - 117 76 124 102 117
                    縦(mm) 178 191 - - - 133 178 159 184

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    392
                    395
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード タイプ

                    4,180円

                    ( 4,598円 )
                    1個 -

                    1日目

                    0632281392118835-3874ジャーナル・100枚白地・ブルーインク

                    4,180円

                    ( 4,598円 )
                    1個 -

                    1日目

                    0632281395119835-3877無地・100枚白地・ブルーインク

                    ノートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました