(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

型番:971TFX
RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)【3個入り】 ノート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,773円
税込単価
5,250円

【特長】・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外...

詳細情報を確認する

  • 横(mm):
    117
  • 色:
    タン(ブラウン地 ブラウンインク)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

971TFX の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
タイプ
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

971TFX

0632281097150
240
835-3959
ユニバーサル・24枚
178

1パック

3個入り

4,773( 5,250円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
・紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
・紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
・表紙含めリサイクル可能です。
・ホチキス留めタイプです。
・3冊セットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)の型番971TFXのページです。
型番971TFXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

    RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

    RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

      RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

          サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

          サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

            メーカー RITR RITR RITR RITR RITR
            通常価格 3,045円 5,934円 4,773円 1,974円 5,160円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
            横(mm) 117 95 - 76 -
            タン(ブラウン地 ブラウンインク) - - タン(ブラウン地 ブラウンインク) -

            RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            971TFX-M
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 質量(g) トラスココード タイプ 縦(mm)

            3,045円

            ( 3,350円 )

            3個入り

            1パック -

            1日目

            063228109713680.000835-3960ユニバーサル・12枚83

            ノートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました