(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,257円
税込価格
13,483円

【特長】・ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)とカバー、ペンがセットになっ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    340.000
  • タイプ:
    ユニバーサル・64枚
  • 横(mm):
    117
  • 厚さ(mm):
    10
  • 縦(mm):
    184

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
カバー色
ノート色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0632281077459
835-3903
ブラック
ブラック

1個

12,257( 13,483円 )

1日目

0632281097457
835-3968
タン
グリーン

1個

12,257( 13,483円 )

1日目

0632281097464
835-3970
タン
タン

1個

12,257( 13,483円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)とカバー、ペンがセットになっています。
・ノートの紙は特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できます。
・付属のペンを使用すれば紙が乾いている状態でも濡れている状態でも記入することができます。
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

    RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

    RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

      RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

      RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

          RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

          RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

            サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

            サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

              RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

              RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

                RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

                RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

                  メーカー RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR
                  通常価格 12,257円 10,591円 11,770円 4,773円 1,974円 5,160円 5,934円 3,045円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  質量(g) 340.000 240 - 70.000 50.000 - 290.000 -
                  タイプ ユニバーサル・64枚 ユニバーサル・32枚 ユニバーサル・50枚 - ユニバーサル・50枚 - ユニバーサル・80枚 -
                  横(mm) 117 124 102 - 76 - 95 117
                  厚さ(mm) 10 10 10 - - - - -
                  縦(mm) 184 178 159 - 133 - 191 -

                  RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ノートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました