(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,770円
税込価格
12,947円

【特長】・トップスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。・...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    ユニバーサル・50枚
  • 横(mm):
    102
  • 厚さ(mm):
    10
  • 縦(mm):
    159

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
カバー色
ノート色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0632281900634
240
835-3949
タン
グリーン(グリーン地 グリーンインク)

1個

11,770( 12,947円 )

1日目

0632281901044
220.000
835-3950
マルチカム
タン(ブラウン地 ブラウンインク)

1個

11,770( 12,947円 )

1日目

0632281900641
240
835-3952
タン
タン(ブラウン地 ブラウンインク)

1個

11,770( 12,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップスパイラルノートブックとカバー、ペンがセットになっています。
・ノートの紙は特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できます。
・付属のペンを使用すれば紙が乾いている状態でも濡れている状態でも記入することができます。
・水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)

    RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

    RITR ソフトカバーノートブックキット(横開きタイプ)

      RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

      RITR サイドスパイラルノートブックキット(横開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

        RITR ソフトカバーノートブック(縦開きタイプ)

          サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

          サイドスパイラルノートブック(横開きタイプ)

            RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

            RITR ソフトカバーノートブック(横開きタイプ)

              RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

              RITR ステイプルノートブック(横開きタイプ・3冊セット)

                RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

                RITR ハードカバーノートブック(横開きタイプ)

                  メーカー RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR RITR
                  通常価格 11,770円 12,257円 10,591円 1,974円 5,160円 4,773円 3,045円 5,934円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                  タイプ ユニバーサル・50枚 ユニバーサル・64枚 ユニバーサル・32枚 ユニバーサル・50枚 - - - ユニバーサル・80枚
                  横(mm) 102 117 124 76 - - 117 95
                  厚さ(mm) 10 10 10 - - - - -
                  縦(mm) 159 184 178 133 - - - 191

                  RITR トップスパイラルノートブックキット(縦開きタイプ)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ノートカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました