(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TCRBAG-S
クリアバッグ クリアバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
720円
税込単価
792円

【特長】・中身が一目で確認できます・水に濡れても丈夫なバッグです・中のポケット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バック類
  • 本体色:
    クリアー
  • 材質1:
    PVC
  • 厚さ(mm):
    0.32
  • 縦(mm):
    275
  • マチ幅(mm):
    95

型番

TCRBAG-S 解除

Loading...

クリアバッグ TCRBAG-Mの仕様

TCRBAG-Mの外観

TCRBAG-Mの外観

  • 色:クリア
  • 質量:170g

(単位:mm)

TCRBAG-Mの寸法図

TCRBAG-Mの寸法図

  • 厚み:0.32mm
  • 素材厚み:0.32mm
商品情報を表示

TCRBAG-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TCRBAG-S

4989999453560
856-1174
105.000
250

1個

720( 792円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目で確認できます
・水に濡れても丈夫なバッグです
・中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です
【用途】
・店内用バッグや工場見学などのバッグとして
・水に濡れてしまいそうなシーンに最適です
・社内用バッグとして
・工場見学などのバックとして

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリアバッグの型番TCRBAG-Sのページです。
型番TCRBAG-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TCRBAG-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm)

810円

( 891円 )
1個 あり

1日目

4989999453577856-1175170.000350

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました