(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カードリング(樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TKRJ-25
カードリング(樹脂製)【10個入り】 カードリング(ジュシセイ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

【特長】・リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。【用途】・書類・カード...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    ナイロン

型番

TKRJ-25 解除

Loading...

寸法図

商品情報を表示

TKRJ-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
先端幅(mm)
線径(mm)
内径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKRJ-25

4989999495904
855-2503
10.900
6
3.5
24
10

1パック

10個入り

580( 638円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングを開いてカードを自由に抜き差しできます。
【用途】
・書類・カードの綴り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カードリング(樹脂製)の型番TKRJ-25のページです。
型番TKRJ-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カードリング(樹脂製)

カードリング(樹脂製)

    カラーバーファイルカバー スカイ

    カラーバーファイルカバー スカイ

      メーカー トラスコ中山 テージー
      通常価格 490円 57円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      -
      材質1 ナイロン -

      カードリング(樹脂製)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      TKRJ-20
      TKRJ-30
      TKRJ-35
      TKRJ-40
      TKRJ-50
      TKRJ-60
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) 先端幅(mm) 線径(mm) 内径(mm)

      490円

      ( 539円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495898855-25027.4005.5319

      660円

      ( 726円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495911855-250413.1006.53.530

      880円

      ( 968円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495928855-250518.2007433

      970円

      ( 1,067円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495935855-250626.0007.54.538

      1,060円

      ( 1,166円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495942855-250738.2008547

      1,140円

      ( 1,254円 )

      10個入り

      1パック あり

      1日目

      104989999495959855-250846.5008.5557

      製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました