(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トリムギア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-1500
トリムギア【1~30個入り】 トリムギア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,500円
税込単価
3,850円

【特長】・発泡スチレンボードカッター専用替刃カッターマットです。・カッターマッ...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番JANコード質量(g)材質1
K-05497176098413748.000鋼材、エラストマー樹脂(TPE)、ポリプロピレン
M-10004971760984144192.000鋼材、PP●TPE、PP
M-15004971760984151279.000鋼材、PP●TPE、PP
TG-P100049717604010786800.0アルミ、ABS、SPCC、他
TG-P150049717604010859200.0アルミ、ABS、SPCC、他
商品情報を表示

M-1500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
裁断幅(mm)
適合機種
適合替刃
奥行(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-1500

4971760984151
279.000
855-3256
鋼材、PP●TPE、PP
-
TG-P1500・XTM-1300
-
7
10
1645

1パック

3個入り

3,500( 3,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチレンボードカッター専用替刃カッターマットです。
・カッターマットを定期的に交換することで、快適な切れ味が持続します。
・カッターマットは裏表2ヶ所で使用可能です。
・発泡スチレンボードの裁断に最適な刃付け角度に調整されています。
・替刃専用ケースには使用済み替刃を収納できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トリムギアの型番M-1500のページです。
型番M-1500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トリムギア

トリムギア

    ペーパー裁断機

    ペーパー裁断機

      265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

      265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

        ダーレー ペーパーカッター 565型

        ダーレー ペーパーカッター 565型

          ダーレー ペーパーカッター 564型

          ダーレー ペーパーカッター 564型

            かんたん替刃交換断裁機

            かんたん替刃交換断裁機

              ギロチンカッター

              ギロチンカッター

                360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                  サークルカッター (丸刃カッター)

                  サークルカッター (丸刃カッター)

                    プレミアムローラーカッター

                    プレミアムローラーカッター

                      ペーパーカッター 567型

                      ペーパーカッター 567型

                        メーカー カール事務器 オープン工業 エスコ ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) プラス アズワン エスコ アズワン ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                        通常価格 2,750円 14,664円 53,250円 92,570円 114,875円 71,420円 19,314円 25,950円 15,310円 18,783円 37,217円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目  

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        K-05
                        M-1000
                        TG-P1000
                        TG-P1500
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        JANコード 質量(g) トラスココード 材質1 裁断幅(mm) 適合機種 適合替刃 奥行(mm) 高さ(mm) 全長(mm)

                        2,750円

                        ( 3,025円 )

                        30個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        497176098413748.000855-3254鋼材、エラストマー樹脂(TPE)、ポリプロピレン-TG-P1000、TG-P1500----

                        2,750円

                        ( 3,025円 )

                        3個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        4971760984144192.000855-3255鋼材、PP●TPE、PP-TG-P1000-7101145

                        54,166円

                        ( 59,583円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        49717604010786800.0855-3252アルミ、ABS樹脂、間圧延鋼板(SPCC)、他1000(A1サイズ)-K-05---

                        66,666円

                        ( 73,333円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        49717604010859200.0855-3253アルミ、ABS樹脂、間圧延鋼板(SPCC)、他1500(B0サイズ)-K-05---

                        裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました