(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,186円
税込単価
3,505円

【特長】・鍛造製で丈夫です。【用途】・ラッチ付きファンドリーフック補修用。【商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4990077277756
  • トラスココード:
    829-0769
  • 質量(g):
    110
  • 材質1:
  • 適合機種:
    FHL0.75

型番

LKF0.75 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LKF0.75

1個

3,186( 3,505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造製で丈夫です。
【用途】
・ラッチ付きファンドリーフック補修用。
【商品仕様】
・適合機種:FHL0.75
・FHL、YF用
・JANコード:4990077277756
・トラスココード:829-0769
・質量:110g
【材質/仕上】
・鉄製
【セット内容/付属品】
・ラッチ板・スプリング・ロールピン・ピン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用の型番LKF0.75のページです。
型番LKF0.75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用

HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用

    バチ型クリップ シルバー

    バチ型クリップ シルバー

      水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

      水本 ステンレス スナップフックDA型 長さ74mm (1個=1袋)

        山型クリップ 中 20個入

        山型クリップ 中 20個入

          山型クリップ 小 20個入

          山型クリップ 小 20個入

            メーカー スリーエッチ クラウン 水本機械製作所 クラウン クラウン
            通常価格 3,186円 2,898円 1,084円 3,965円 4,122円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目  
            商品タイプ その他 - フック - -
            その他 オプション - - - -
            JANコード 4990077277756 - - - -
            トラスココード 829-0769 - - - -
            質量(g) 110 - - - -

            HHH ファンドリーフック用ラッチキット 0.75T用のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました