(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートサイン非常搬送用車いす

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SPS-ISU-AC
サポートサイン非常搬送用車いす OAサプライ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
138,314円
税込単価
152,145円

【特長】・普段はポスター展示やボードとして使用できます・緊急時はパネル部分を外...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スタンド式
  • 取付仕様:
    組立式
  • 材質1:
    フレーム:アルミ押出し材(アルマイト仕上)
  • 外形寸法(mm)奥行:
    580
  • 外形寸法(mm)高さ:
    1510
  • 外形寸法(mm)間口:
    630
  • 質量(kg):
    18
  • 備考:
    キャスター4輪のうち2輪にストッパー付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPS-ISU-AC 解除

Loading...

 
カタログを表示

SPS-ISU-AC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
ボードタイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPS-ISU-AC

836-2246
ポスタータイプ

1個

138,314( 152,145円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段はポスター展示やボードとして使用できます
・緊急時はパネル部分を外すだけで、車いすとして使用できます
・耐荷重は100kgで、人・物資の運搬が可能です
・パネル部分は別注でパンフレットケースに変更可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートサイン非常搬送用車いすの型番SPS-ISU-ACのページです。
型番SPS-ISU-ACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートサイン非常搬送用車いす

サポートサイン非常搬送用車いす

    AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

    AC125V/15A タップ(4口・接地・マグネット付)

      AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

      AC125V/15A タップ(6口・接地抜け止・MG付)

        メーカー TOKISEI エスコ エスコ
        通常価格 138,314円 3,450円 4,840円
        通常出荷日 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
        商品タイプ スタンド式 - -
        取付仕様 組立式 - -
        材質1 フレーム:アルミ押出し材(アルマイト仕上) - -
        外形寸法(mm)奥行 580 - -
        外形寸法(mm)高さ 1510 - -

        サポートサイン非常搬送用車いすのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        SPS-ISU-WB
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード ボードタイプ

        139,186円

        ( 153,105円 )
        1個 あり

        4日目

        836-2247ホワイトボードタイプ

        安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました