(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG-10RN
接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型) アクリルケイセッチャクザイ2エキタイプ

接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型) TG-10RN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
214円
税込単価
235円

スチレンフリーのエポキシアクリレート樹脂、骨材、硬化剤を別々のガラス管に封入し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 施工時には保護具(マスク、保護メガネ、手袋など)を着用してください。作業中でも直射日光に当てないでください。使用中を含め火気や高温物に近づけないでください。
  • 直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。保管中は40℃以上にならないよう十分に注意してください。

Loading...

TG-10RN の仕様・寸法情報

型番
外径×長さ(mm)
容量(ml)
穿孔深さ(mm)
引張最大荷重(kN)
短期許容引張荷重(kN)
長期許容引張荷重(kN)
基準穿孔条件(径)(mm)
アンカー筋
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG-10RN

10.8×90
6.5
90
61
18.6
12.4
12、13
M10、W3/8、D10
858-7755

1個

214( 235円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチレンフリーのエポキシアクリレート樹脂、骨材、硬化剤を別々のガラス管に封入したダブル溶閉タイプの接着系アンカーです。
VOC(揮発性有機化合物)13物質やスチレンほか9物質を含まないスチレンフリー樹脂の採用により、安心してご使用いただけます。
【特長】
・スチレンフリー樹脂を使用しているため、施工時のいやな臭いが少なく、環境や人体に優しい製品です。
・高性能エポキシアクリレート樹脂の採用により、強固な固着力が得られ、耐アルカリ性にも優れています。
・横向きや上向きの施工にも対応しています(上向き施工時には別売の落下防止用キャップを使用してください)。
・ダブル溶閉タイプの採用により、貯蔵安定性が優れています。
【主な用途】
・耐震補強壁
・設備や機器の設置
・防音壁やガードレールなどの道路付帯設備の設置
・標識や看板の取り付け
・ケーブルやパイプの支持

(i)ご注意

  • 施工時には保護具(マスク、保護メガネ、手袋など)を着用してください。作業中でも直射日光に当てないでください。使用中を含め火気や高温物に近づけないでください。
  • 直射日光を避け、風通しのよい場所で保管してください。保管中は40℃以上にならないよう十分に注意してください。

カタログ

 

TG-10RNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)の型番TG-10RNのページです。
型番TG-10RNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)

    サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー

    サンコー 無機系注入式アンカー サイズミックエコフィラー

      接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

      接着系アンカーセメントモルタルアンカー エスアールタイト (回転・打撃型)

        接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

        接着系アンカー レジンA SEタイプ(回転・打撃型)

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

          エポキシ系接着剤 高剪断接着力タイプ

            エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

            エポキシ形接着剤 EP138 1kg AP-026

              二液性エポキシ樹脂

              二液性エポキシ樹脂

                オートミックス(TM) パネルボンド 8115

                オートミックス(TM) パネルボンド 8115

                  ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                  ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

                    エポキシ系接着剤 ハイクイック

                    エポキシ系接着剤 ハイクイック

                      KB-28M 硬化剤のみ

                      KB-28M 硬化剤のみ

                        高耐熱用エポキシ系接着剤

                        高耐熱用エポキシ系接着剤

                          接着剤ボンドクイックメンダー30

                          接着剤ボンドクイックメンダー30

                            メーカー 前田工繊 サンコーテクノ ケー・エフ・シー ユニカ スリーボンド セメダイン スリーボンド スリーエムジャパン トーヨーポリマー セメダイン トーヨーポリマー スリーボンド コニシ
                            通常価格 214円 2,250円 271円 293円 3,074円 12,435円 3,270円 11,297円 42,514円 933円 59,038円 2,592円 5,148円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   5日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目  
                            種類 接着系アンカー - 接着系アンカー 接着系アンカー - - - - - - - - -
                            販売単位 箱・パック - バラ(1個から購入可能) バラ(1個から購入可能) - - - - - - - - -
                            材質 エポキシアクリレート樹脂、硬化剤、骨材 - - - - - - - - - - - -

                            接着系アンカーボルトメイトTG(回転・打撃型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TG-12RN
                            TG-16RN
                            TG-20RN
                            TG-22RN
                            TG-24RN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径×長さ
                            (mm)
                            容量
                            (ml)
                            穿孔深さ
                            (mm)
                            引張最大荷重
                            (kN)
                            短期許容引張荷重
                            (kN)
                            長期許容引張荷重
                            (kN)
                            基準穿孔条件(径)
                            (mm)
                            アンカー筋 トラスココード

                            271円

                            ( 298円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            12.7×1001010083.122.715.114.5、16M12、W1/2、D13858-7756

                            414円

                            ( 455円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            16.8×1202113013838.325.519、20M16、W5/8、D16858-7757

                            552円

                            ( 607円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            21.5×1755120023187.458.223、24M20、W3/4、D19858-7758

                            813円

                            ( 894円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            23.8×20069250285113.175.426、28M22、W7/8、D22858-7759

                            1,302円

                            ( 1,432円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            27.0×255125300353、400145.296.830、32M24、M27、W1、D25858-7760

                            アンカーボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました