(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KA-10 主剤・硬化剤セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KA-10 主剤・硬化剤セット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,897円
税込単価
3,187円

【特長】・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。・耐熱、耐水、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4562469520278
  • 質量(g):
    320.000
  • トラスココード:
    855-8636
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • タイプ:
    低粘度速硬化
  • 容量(g):
    320
  • 粘度(mPa・s):
    主剤KA-10:150(20℃)、硬化剤KB-35ME:30000(20℃)
  • 硬化時間(25℃):
    30分
  • 色(主剤/硬化剤):
    茶褐色/白

(i)ご注意

  • 主剤と硬化剤セットで混合比率重量でパック詰めしております。
  • 使用方法:「1」接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、よく乾かしてください。「2」十分に混合撹拌してください。「3」部材を張り合わせ、圧締し、約1日静置してください。
  • 主剤と硬化剤セットで混合比率重量でパック詰めしております。使用方法:「1」接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、よく乾かしてください。「2」十分に混合撹拌してください。「3」部材を張り合わせ、圧締し、約1日静置してください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2KA10KB35ME

2個

2,897( 3,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
・耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。
・毒性、臭気が少なく衛生的です。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。
・主剤:KA、硬化剤:KBのセットです。
・低粘度速硬化タイプです。
【用途】
・各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。
・高接着が必要な部材の接着に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
【セット内容】
・主剤KA-10(80g)、硬化剤KB-35ME(240g)

(i)ご注意

  • 主剤と硬化剤セットで混合比率重量でパック詰めしております。
  • 使用方法:「1」接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、よく乾かしてください。「2」十分に混合撹拌してください。「3」部材を張り合わせ、圧締し、約1日静置してください。
  • 主剤と硬化剤セットで混合比率重量でパック詰めしております。使用方法:「1」接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、よく乾かしてください。「2」十分に混合撹拌してください。「3」部材を張り合わせ、圧締し、約1日静置してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KA-10 主剤・硬化剤セットの型番2KA10KB35MEのページです。
型番2KA10KB35MEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KA-10 主剤・硬化剤セット

KA-10 主剤・硬化剤セット

    ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

    ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

      KB-28M 硬化剤のみ

      KB-28M 硬化剤のみ

        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

        業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

          業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

          業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

              スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

              スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

                  工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                  工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

                    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                    エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                      スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

                          LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                          LOCTITE 高強度エポキシ接着剤"イージーミックス"

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー アルテコ アルテコ スリーボンド スリーボンド スリーボンド アルテコ コニシ スリーボンド エスコ ヘンケル
                            通常価格 2,897円 42,514円 59,038円 1,510円 1,067円 5,625円 5,969円 5,860円 7,535円 1,039円 7,192円 930円 344円
                            通常出荷日 4日目   5日目   5日目   1日目   1日目   6日目   7日目   6日目   1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ
                            その他 - その他 その他 黄褐色 黄褐色 透明 その他 - - 透明
                            JANコード 4562469520278 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 320.000 21000.0 21000.0 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8636 - - - - - - - - - - - -

                            KA-10 主剤・硬化剤セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました