(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
42,514円 ~ 94,947円  特別価格 
税込価格
46,765円 ~ 104,442円  特別価格 

【特長】・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。・耐熱、耐水、...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 質量(g):
    21000.0
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 容量(kg):
    20

(i)ご注意

  • 別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-28M:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-33M:中粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
タイプ
色詳細
硬化時間(25℃)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
855-8631
低粘度
茶褐色
8時間

1個

42,514円

39,487

( 43,436円 )

5日目

グリーン
-
855-8632
高粘度ノンサグ
-
-

1個

42,514円

39,487

( 43,436円 )

5日目

その他
4562469520339
855-8634
中粘度
灰色
-

1個

94,947円

83,638

( 92,002円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。
・耐熱、耐水、耐薬品性、低温硬化性に優れています。
・毒性、臭気が少なく衛生的です。
・日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆です。
・硬化剤:KBが別途必要です。
【用途】
・各種プラスチック、FRP、金属、木、コンクリートなどの接着に。
・高接着が必要な部材の接着に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-28M:中粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の主剤(KB)と使用してください。(KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-33M:中粘度、混合比KA:KB=1:1)別売の以下の硬化剤(KB)と使用してください。(KB-28M:高粘度、KB-33M:低粘度、混合比KA:KB=1:3)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

    常温硬化型二液性エポキシ樹脂 50ml

      8gホーロー補修剤(ホワイト)

      8gホーロー補修剤(ホワイト)

        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

        エポキシ接着剤(耐振・耐衝撃)

          ABC クリートボンド#3 5kgセット

          ABC クリートボンド#3 5kgセット

            ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)

            ミキシングノズル(EA934DM-9-14用/12本)

              25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

              25g 金属用強力接着剤(2液タイプ)

                セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121

                セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121

                  400g エポキシレジンパテ

                  400g エポキシレジンパテ

                    3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

                    3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                      100g エポキシ接着剤(熱時高接着)

                        3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

                        3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

                          200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

                          200g エポキシ接着剤(高せん断接着)

                            メーカー トーヨーポリマー スリーボンド エスコ エスコ ABC商会 エスコ エスコ セメダイン エスコ スリーエムジャパン エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 42,514円 3,600円 510円 930円 16,358円 3,525円 1,480円 900円 6,560円 7,295円 3,980円 4,192円 3,890円
                            通常出荷日 5日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ その他接着剤 接着剤2液タイプ - - - 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ
                            質量(g) 21000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - - - - - - - -
                            容量(kg) 20 - - - - - - - - - - - -

                            ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KAのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました