(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:F05-70G
業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05 アクリルケイセッチャクザイ2エキタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,510円
税込単価
1,661円

【特長】・5分で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。・速硬化なの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    5~60
  • 色詳細:
    乳白色(硬化後)
  • 色(主剤/硬化剤):
    乳白色/白色透明
  • 粘度:
    高粘度液状(主剤・硬化剤共通)
  • 可使時間(25℃):
    3分
  • 硬化時間(25℃):
    5分

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

型番

F05-70G 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

F05-70Gの仕様・寸法情報

商品種類接着剤2液タイプその他
JANコード4970754700104質量(g)85
トラスココード855-2862材質1主成分:エポキシ樹脂
使用温度範囲(℃)5~60色詳細乳白色(硬化後)
色(主剤/硬化剤)乳白色/白色透明粘度高粘度液状(主剤・硬化剤共通)
容量(g)70(主剤:35/硬化剤:35)可使時間(25℃)3分
硬化時間(25℃)5分RoHS ?10

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
F05-70G

F05-70G

4970754700104
85
855-2862
70(主剤:35/硬化剤:35)
10

2個

1,510( 1,661円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5分で硬化する混合比1:1の2液混合エポキシ接着剤です。
・速硬化なので急を要する場面での補修・充填・接着に威力を発揮します。
・JAIA F☆☆☆☆/ 4VOC 基準適合
・各種含有調査 対応可
【用途】
・金属・ガラス・陶器・木・プラスチックの接着に。
・レベリング材(プライマー)に。
・穴うめ充填/補修に。
【材質】
・主成分:エポキシ樹脂
【セット内容】
・チューブ本体(主剤/硬化剤)
・セット箱(説明表記付き)

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合、すぐにふき取り、せっけんと水や湯水でよく洗い流してください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに眼科医の診断を受てください。
  • 混合、注入、塗布、接着工程などの作業場には、局所排気装置を設置し環境を整えてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05 の型番F05-70Gのページです。
型番F05-70Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05

    業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

    業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-30

      工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

      工業用 2液エポキシ接着剤 6100 2kgセット (汎用)

        ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

        ウレタン系高強度接着剤 ルビロン主剤のみ KA

          KB-28M 硬化剤のみ

          KB-28M 硬化剤のみ

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

            エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1M″

              スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

              スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2004″

                スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                スリーボンド エポキシ配合樹脂本剤″TB2003″

                  エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                  エポキシ系接着剤ボンド Eセット

                    KA-10 主剤・硬化剤セット

                    KA-10 主剤・硬化剤セット

                      エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

                      エポキシ配合樹脂本剤″TB2084E1H″(1kg)

                        二液性エポキシ樹脂

                        二液性エポキシ樹脂

                          400g エポキシレジンパテ

                          400g エポキシレジンパテ

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ トーヨーポリマー トーヨーポリマー スリーボンド スリーボンド スリーボンド コニシ トーヨーポリマー スリーボンド スリーボンド エスコ
                            通常価格 1,510円 1,067円 7,535円 42,514円 59,038円 5,860円 7,192円 5,969円 1,039円 2,897円 5,625円 3,270円 6,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   6日目   6日目   7日目   1日目   4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ - 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ 接着剤2液タイプ -
                            その他 その他 その他 - 透明 黄褐色 - その他 黄褐色 その他 -
                            材質1 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 主成分:エポキシ樹脂 - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5~60 5~60 5~60 - - - - - - - - - -
                            色詳細 乳白色(硬化後) 乳白色(硬化後) 黄色透明(硬化後) - - - - - - - - - -

                            業務用 エポキシ樹脂系接着剤 F-05 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F05-1KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(g)

                            9,076円

                            ( 9,984円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            1049707547001111200855-28631000(主剤:500/硬化剤:500)
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード 質量(g) トラスココード 容量(g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト