(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オートミックス(TM) パネルボンド 8115

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オートミックス(TM) パネルボンド 8115

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,297円
税込単価
12,427円

【特長】・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4550309112639
  • トラスココード:
    835-8889
  • 可使時間(分):
    45
  • 硬化時間(分):
    90
  • 質量(g):
    350.000
  • 材質1:
    主成分:エポキシ樹脂(主剤)、アミン類(硬化剤)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8115

1個

11,297( 12,427円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主剤と硬化剤に分かれている2液を混合して使用するシステム製品です。
・ノズル内で混合されて吐出されますので、1液の製品と同様の作業性があります。
・2液室温硬化型エポキシ系接着剤です。
【用途】
・自動車パネル接着。

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートミックス(TM) パネルボンド 8115の型番8115のページです。
型番8115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オートミックス(TM) パネルボンド 8115

オートミックス(TM) パネルボンド 8115

    セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121

    セメダイン エクセルエポ P15gセット CA-121

      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤

      スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM)二液混合エポキシ接着剤

        メタルロック(金属用高強度)

        メタルロック(金属用高強度)

          3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

          3M Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml

            3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

            3M Scotch-Weld EPX 接着剤 DP100 クリア 48.5ml

              セメダイン スーパー P15gセット CA-151

              セメダイン スーパー P15gセット CA-151

                ハイスーパー30 接着剤

                ハイスーパー30 接着剤

                  ハイスーパー5 接着剤

                  ハイスーパー5 接着剤

                    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

                    ロックタイト ハイブリッド接着剤4090

                      ロックタイト ハイブリッド接着剤4090 グレイ

                      ロックタイト ハイブリッド接着剤4090 グレイ

                        スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                        スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル

                          メタルロック Y610(高強度タイプ)

                          メタルロック Y610(高強度タイプ)

                            メーカー スリーエムジャパン セメダイン スリーエムジャパン セメダイン スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン セメダイン セメダイン ヘンケル ヘンケル スリーエムジャパン セメダイン
                            通常価格 11,297円 900円 4,191円 1,465円 7,295円 4,192円 464円 901円 365円 4,321円 4,688円 292円 1,123円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   4日目   1日目~   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            - その他 その他 - - - - - - - - その他
                            JANコード 4550309112639 - - - - - - - - - - 4901690475177 -
                            トラスココード 835-8889 - - - - - - - - - - 324-1831 -
                            可使時間(分) 45 - - - - - - - - - - - -
                            硬化時間(分) 90 - - - - - - - - - - - -

                            オートミックス(TM) パネルボンド 8115のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました