(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ルビロン拭き取り剤(床材用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ルビロン拭き取り剤(床材用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,835円
税込単価
18,519円

【特長】・はみ出した硬化する前の接着剤を床材を痛めることなく拭き取ることができ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4562469520209
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    855-8638
  • 材質1:
    主成分:イソプロピルアルコール
  • 容量(kg):
    14

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2RTF-014

1個

16,835( 18,519円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はみ出した硬化する前の接着剤を床材を痛めることなく拭き取ることができます。(硬化した接着剤は拭き取ることができません。)
・ルビロン接着剤専用拭き取り剤です。
【用途】
・ルビロン接着剤(硬化前)の拭き取り除去に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルビロン拭き取り剤(床材用)の型番2RTF-014のページです。
型番2RTF-014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ルビロン拭き取り剤(床材用)

ルビロン拭き取り剤(床材用)

    接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

    接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

              樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

              樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                  タキシール600

                  タキシール600

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                      セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                      セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                        セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                        セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ トーヨーポリマー セメダイン スリーエムジャパン タキロンシーアイ コニシ セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 16,835円 25,625円 8,637円 8,378円 15,531円 15,501円 12,317円 49,598円 7,763円 2,244円 405円 209円 2,664円
                            通常出荷日 4日目   9日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   1日目   6日目   7日目   2日目   4日目   1日目   1日目  
                            透明 透明 その他 グリーン - その他 透明 - その他 透明 - - その他
                            JANコード 4562469520209 4562469520186 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 15000.0 15000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8638 855-8637 - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:イソプロピルアルコール パラフィン系離型剤 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - - -

                            ルビロン拭き取り剤(床材用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました