(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

匠の技一発拭き取り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

匠の技一発拭き取り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,146円
税込単価
2,361円

【特長】・高機能壁紙接着剤拭き取りシートです。・優れた吸水力、保水力、高耐久性...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4562469520391
  • 質量(g):
    20.000
  • トラスココード:
    855-8640
  • 材質1:
    素材:ポリウレタンフォーム
  • 長さ(mm):
    240
  • 幅(mm):
    180

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2TAKUMI

2個

2,146( 2,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能壁紙接着剤拭き取りシートです。
・優れた吸水力、保水力、高耐久性があり、優れた作業性から内装技能士会から推奨されています。
・水に含ませひと拭きするだけで余分な壁紙用接着剤を拭き取ることができます。
・ウレタン多孔体“ルビーセル”を使用しています。
【用途】
・壁紙用接着剤の拭き取りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

匠の技一発拭き取りの型番2TAKUMIのページです。
型番2TAKUMIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

匠の技一発拭き取り

匠の技一発拭き取り

    コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

    コニシ ネジやま救助隊ネジはずしNS-01 15g #75004

      ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

      ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

        セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

        セメダイン 雨どい用 P50ml CA-117

          コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

          コニシ 水性ウッドパテタモ白50g #25804

            接着剤発泡スチロール用

            接着剤発泡スチロール用

              3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

              3M PACプライマー K-500 ウェットティッシュタイプ 3ml

                コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                コニシ 速乾ボンドG1750mlBP #13033

                  セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                  セメダイン 工作用C P20ml CA-114

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                      ビニール用接着剤

                      ビニール用接着剤

                        接着剤木工用 (逆さボトル)

                        接着剤木工用 (逆さボトル)

                          コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                          コニシ ビニル用 ブリスター 20ml #11023

                            メーカー トーヨーポリマー コニシ コニシ セメダイン コニシ セメダイン スリーエムジャパン コニシ セメダイン コニシ セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 2,146円 686円 2,664円 348円 478円 261円 140円 367円 209円 2,244円 240円 122円 189円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   1日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4562469520391 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8640 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 素材:ポリウレタンフォーム - - - - - - - - - - - -

                            匠の技一発拭き取りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました