(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,625円
税込単価
28,188円

【特長】・臭気が少なく、短時間でピールアップ接着剤の除去ができます。【用途】・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4562469520186
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    855-8637
  • 材質1:
    パラフィン系離型剤
  • 容量(kg):
    14

(i)ご注意

  • 標準塗布量:50~100g/「平米」
  • 標準除去可能面積:140~280「平米」
  • 標準塗布量:50~100g/「平米」標準除去可能面積:140~280「平米」

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2RRMF16-014

1個

25,625( 28,188円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭気が少なく、短時間でピールアップ接着剤の除去ができます。
【用途】
・ピールアップ接着剤の除去に。
【材質】
・パラフィン系離型剤

(i)ご注意

  • 標準塗布量:50~100g/「平米」
  • 標準除去可能面積:140~280「平米」
  • 標準塗布量:50~100g/「平米」標準除去可能面積:140~280「平米」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16の型番2RRMF16-014のページです。
型番2RRMF16-014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

    ルビロン拭き取り剤(床材用)

    ルビロン拭き取り剤(床材用)

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

            樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

            樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

              コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

              コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                ボンドG350(軟質ビニル用)

                ボンドG350(軟質ビニル用)

                  3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                  3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                    タキシール600

                    タキシール600

                      セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                      セメダイン 工作用C P50ml CA-115

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー セメダイン コニシ コニシ スリーエムジャパン タキロンシーアイ セメダイン トーヨーポリマー コニシ
                            通常価格 25,625円 16,835円 8,637円 8,378円 15,501円 12,317円 15,531円 2,244円 49,598円 7,763円 405円 15,174円 2,664円
                            通常出荷日 9日目   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目   2日目   6日目   7日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 その他 グリーン その他 透明 - 透明 - その他 - その他
                            JANコード 4562469520186 4562469520209 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 15000.0 15000.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8637 855-8638 - - - - - - - - - - -

                            接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました