(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,501円 ~ 32,369円
税込価格
17,051円 ~ 35,606円

【特長】・施工中、施工後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細:
    グレー
  • 粘度(mPa・s):
    10000~30000(25℃)

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:12~16「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンマイスターを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:12~16「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンマイスターを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:40~46「平米」

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562469520131
5500.0
855-8615
5
168
103

1個

15,501( 17,051円 )

1日目

4562469520124
17000.0
855-8616
16
238
238

1個

32,369( 35,606円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・施工中、施工後も臭いがほとんど出ないため、営業中の店舗の改修にも使用できます。
・超低臭タイプでありながら、コテさばき・初期の粘着力なども良好です。
・一液ウレタン系接着剤でありながら超低臭タイプです。
【用途】
・臭気が問題となる現場に。
・病院、学校、店舗の改修などでの塩ビ床材の接着施工に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:12~16「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンマイスターを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:12~16「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロンマイスターを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:40~46「平米」
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

              ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

              ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                  ルビロン拭き取り剤(床材用)

                  ルビロン拭き取り剤(床材用)

                    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

                    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

                      匠の技一発拭き取り

                      匠の技一発拭き取り

                        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

                          多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

                          多用途接着剤 A03速乾アクリアスティック 20g

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー タイルメント アルテコ
                            通常価格 15,501円 17,070円 16,258円 26,975円 8,637円 26,975円 8,378円 15,174円 16,835円 6,358円 2,146円 4,956円 325円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   6日目   1日目~   6日目   4日目   6日目   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 その他 その他 その他 グリーン 透明 その他 - その他
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:イソプロピルアルコール 主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 素材:ポリウレタンフォーム - -
                            色詳細 グレー グレー - グレー グレー - - - - グレー - - -
                            粘度(mPa・s) 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) - 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) - 10000~30000(25℃) - - 10000~30000(25℃) - - -

                            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました