(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2RECO-005
アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス アクリルジュシケイセッチャクザイ ルビロンエコプラス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,358円
税込単価
6,994円

【特長】・強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施工できます。・非危険物で、臭気が...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細:
    グレー
  • 粘度(mPa・s):
    10000~30000(25℃)
  • 幅(mm):
    238

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:12~16「平米」
  • 注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。標準施工可能面積:12~16「平米」

Loading...

 
カタログを表示

2RECO-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2RECO-005

2RECO-005

4562469520155
5000.0
855-8621
5
-

2個

6,358( 6,994円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施工できます。
・非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。
・環境対応エマルション形接着剤です。
・環境に配慮し廃棄処理に便利な専用プラスチック容器を採用しています。
【用途】
・塩ビ床シート、タイルの接着施工に。

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:12~16「平米」
  • 注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。標準施工可能面積:12~16「平米」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラスの型番2RECO-005のページです。
型番2RECO-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

        内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

          ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

            ボンド GPクリヤー

            ボンド GPクリヤー

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

                  合成ゴム系接着剤 TB1521

                  合成ゴム系接着剤 TB1521

                    ボンド K120 コンクリート・金属用

                    ボンド K120 コンクリート・金属用

                      接着剤 木工用605

                      接着剤 木工用605

                        接着剤 木工用速乾

                        接着剤 木工用速乾

                          ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                          ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ タイルメント タキロンシーアイ コニシ コニシ タキロンシーアイ スリーボンド コニシ セメダイン セメダイン コニシ
                            通常価格 6,358円 26,975円 1,197円 4,956円 6,435円 1,004円 3,290円 7,251円 1,183円 847円 749円 857円 711円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   5日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            その他 - 透明 透明 - 透明 その他 その他 クリーム
                            材質1 主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - - - - - - -
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 10000~30000(25℃) - - - - - - - - - - - -

                            アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2RECO-015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg) 長さ(mm)

                            16,464円

                            ( 18,110円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            456246952014815000.0855-862215238

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました