(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2RECOPOWER-001
アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー アクリルジュシケイセッチャクザイ ルビロンエコパワー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,987円
税込単価
3,286円

【特長】・強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます・壁面への片面塗布で施...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細:
    グレー

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:3~4「平米」
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。標準施工可能面積:12~16「平米」

型番

2RECOPOWER-001 解除

Loading...

 
カタログを表示

2RECOPOWER-001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2RECOPOWER-001

2RECOPOWER-001

4562469520407
1000.0
855-8623
1

2個

2,987( 3,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます
・壁面への片面塗布で施工できます
・環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用
・短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します
・臭気が少なく、非危険物で安心です
【用途】
・ソフト巾木、ワイド巾木の施工
・階段の立ち上げ、ササラ巾木の施工
・塩ビタイル・シートの腰壁への施工
【材質】
・主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:3~4「平米」
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」注意事項:含有する水分が下地への吸収、蒸発することによって強い粘着力・接着力が得られます。よって非吸水性下地には注意が必要です。塗布量を少なくし、オープンタイムを十分にとり張付けて下さい。又施工後の養生は十分に取って下さい。標準施工可能面積:12~16「平米」

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワーの型番2RECOPOWER-001のページです。
型番2RECOPOWER-001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

    コニシ ボンドKU928C-X 2WAYパック 760ml クシ目ノズル付き

      多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

      多用途接着剤 SG-1L 1kg AX-088

        無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

        無溶剤形接着剤 サイレックス 120ml

          ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

          ウルトラ多用途接着剤(ハード/クリヤー)

            ボンド木工用 白・クリーム

            ボンド木工用 白・クリーム

              スーパーX2

              スーパーX2

                コンクリートボンド

                コンクリートボンド

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                  170ml 合成ゴム系接着剤

                    ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

                    ウルトラ多用途接着剤(ソフト/クリヤー)

                      冷媒管保温材用接着剤

                      冷媒管保温材用接着剤

                        135ml 多用途速乾接着剤

                        135ml 多用途速乾接着剤

                          150g 湿気硬化型・接着剤

                          150g 湿気硬化型・接着剤

                            メーカー トーヨーポリマー コニシ セメダイン コニシ エスコ コニシ セメダイン エスコ エスコ エスコ コニシ エスコ エスコ
                            通常価格 2,987円 1,448円 2,181円 2,056円 610円 753円 627円 910円 850円 610円 1,348円 2,060円 3,210円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品種類 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤
                            その他 - - 透明 - 透明 その他 淡黄色 透明 透明 透明 -
                            材質1 主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -

                            アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2RECOPOWER-003
                            2RECOPOWER-015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg)

                            5,216円

                            ( 5,738円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            45624695201793000.0855-86243

                            18,966円

                            ( 20,863円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            456246952016215000.0855-862515

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました