(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2RR-005
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR ウレタンジュシケイセッチャクザイ ルビロンR

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,378円
税込単価
9,216円

【特長】・ゴムチップシート、タイルの施工に適しています・接着強度、耐水性が強い...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    グリーン
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 粘度(mPa・s):
    10000~30000(25℃)

(i)ご注意

  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
  • 「2」ルビロンRを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。
  • 「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
  • 「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 更に張付け1~2時間後に再転圧を繰り返し行って下さい。

Loading...

 
カタログを表示

2RR-005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2RR-005

2RR-005

4562469520056
5500.0
855-8617
5
168
103

2個

8,378( 9,216円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムチップシート、タイルの施工に適しています
・接着強度、耐水性が強いので一般床材でも安心して施工していただけます
・ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します
・ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています
【用途】
・ゴム系シート、タイル、ゴムチップ床材の接着施工に

(i)ご注意

  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。
  • 「2」ルビロンRを付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。
  • 「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。
  • 「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 更に張付け1~2時間後に再転圧を繰り返し行って下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンRの型番2RR-005のページです。
型番2RR-005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

          ボンドG350(軟質ビニル用)

          ボンドG350(軟質ビニル用)

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

              ルビロン拭き取り剤(床材用)

              ルビロン拭き取り剤(床材用)

                樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                  アネックス ネジすべり止め液

                  アネックス ネジすべり止め液

                    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                    3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                      コニシ 多用途シールホワイト

                      コニシ 多用途シールホワイト

                        コニシ 多用途シールクリヤー

                        コニシ 多用途シールクリヤー

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン302

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ コニシ トーヨーポリマー セメダイン ANEX スリーエムジャパン コニシ コニシ トーヨーポリマー
                            通常価格 8,378円 8,637円 15,501円 25,625円 2,244円 15,531円 16,835円 12,317円 371円 49,598円 513円 513円 15,174円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   9日目   2日目   2日目   4日目   1日目   1日目   6日目   4日目   5日目   6日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ ねじゆるみ止め剤 - - - -
                            グリーン その他 その他 透明 透明 - 透明 透明 - - -
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン パラフィン系離型剤 - - 主成分:イソプロピルアルコール - - - - - 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
                            粘度(mPa・s) 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) - - - - - - - - - -

                            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2RR-016
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg) 長さ(mm) 幅(mm)

                            20,321円

                            ( 22,353円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            456246952004917000.0855-861816238238

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました