(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,700円 ~ 19,599円
税込価格
8,470円 ~ 21,559円

【特長】・抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも収ま...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:吸水下地(モルタル、コンクリートなど):30「平米」 非吸水下地(金属、プラスチックなど):38「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。「2」ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり床材を張付けて下さい。
  • 標準施工可能面積:吸水下地(モルタル、コンクリートなど):180「平米」 非吸水下地(金属、プラスチックなど):225「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。「2」ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり床材を張付けて下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4562469520117
19000.0
855-8627
18

1個

19,599( 21,559円 )

6日目

4562469520414
3000.0
855-8626
3

2個

7,700( 8,470円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の粘着力でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎ、厚手のタイルも収まります。
・優れたピールアップ性で張り替えやレイアウト変更時に再塗布の必要がありません。
・乾きが早く、オープンタイムが短いので作業時間の短縮が可能です。
・有機溶剤を含まず安全です。
【用途】
・タイルカーペットの接着に。

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:吸水下地(モルタル、コンクリートなど):30「平米」 非吸水下地(金属、プラスチックなど):38「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。「2」ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり床材を張付けて下さい。
  • 標準施工可能面積:吸水下地(モルタル、コンクリートなど):180「平米」 非吸水下地(金属、プラスチックなど):225「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリ、水、油、サビなどを取り除いて下さい。「2」ゴムベラ、ローラー刷毛などで均一に塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり床材を張付けて下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000

タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000

    ルビロン拭き取り剤(床材用)

    ルビロン拭き取り剤(床材用)

      接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

      接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

        ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

          ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

            コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

              ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

              ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

                3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                  樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                  樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                    ボンドG350(軟質ビニル用)

                      タキシール600

                      タキシール600

                        VHB用プライマー 1L

                        VHB用プライマー 1L

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ トーヨーポリマー スリーエムジャパン セメダイン コニシ タキロンシーアイ スリーエムジャパン コニシ
                            通常価格 7,700円 16,835円 25,625円 8,637円 8,378円 15,531円 15,501円 49,598円 12,317円 2,244円 7,763円 6,664円 2,664円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   9日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   6日目   1日目   2日目   7日目   4日目   1日目  
                            透明 透明 その他 グリーン - その他 - 透明 透明 その他 - その他
                            材質1 主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:イソプロピルアルコール パラフィン系離型剤 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - -

                            タイルカーペット用接着剤 ルビロンP-1000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました