(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,975円 24,622円
税込単価
29,673円 27,084円

【特長】・ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • JANコード:
    4562469520087
  • 質量(g):
    16000.0
  • トラスココード:
    855-8613
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細:
    グレー
  • 容量(kg):
    15
  • 長さ(mm):
    238
  • 粘度(mPa・s):
    10000~30000(25℃)
  • 幅(mm):
    238

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:38~44「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン202を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン202を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤1液タイプその他
JANコード4562469520087質量(g)16000.0
トラスココード855-8613材質1主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
色詳細グレー容量(kg)15
長さ(mm)238粘度(mPa・s)10000~30000(25℃)
幅(mm)238 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2R202-015

1個

26,975円

24,622

( 27,084円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルビロンシリーズで最強の初期粘着力と耐水性を持ったハイグレードタイプです。
・ホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
・耐水性、耐熱性、耐油性が強いので屋外や水廻りの施工にも適しています。
・施工方法に留意すれば湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
【用途】
・塩ビ床シート、タイルの接着、くせの強い床材、人工芝の接着施工に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:38~44「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン202を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:38~44「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン202を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202の型番2R202-015のページです。
型番2R202-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンエース

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンフロアー503

        速乾型水性接着剤

        速乾型水性接着剤

          3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

          3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

            スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

            スーパーGスプレーZ 木工建具用耐熱型接着剤

              完熟糊 18kg

              完熟糊 18kg

                ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                  VHB用プライマー 1L

                  VHB用プライマー 1L

                    ヤヨイ 完熟糊 1kg

                    ヤヨイ 完熟糊 1kg

                      ヤヨイ 完熟糊 3kg

                      ヤヨイ 完熟糊 3kg

                        Gうすめ液Z

                        Gうすめ液Z

                          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー スリーエムジャパン スリーエムジャパン コニシ ヤヨイ化学 コニシ スリーエムジャパン ヤヨイ化学 ヤヨイ化学 コニシ コニシ
                            通常価格 26,975円 17,070円 16,258円 24,558円 49,598円 15,231円 5,292円 2,664円 6,664円 588円 1,463円 2,022円 15,531円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   6日目~   6日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   2日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ -
                            その他 その他 - - その他 - その他 - - - 透明 -
                            JANコード 4562469520087 4562469520063 4562469520094 - - - - - - - - - -
                            質量(g) 16000.0 17000.0 17000.0 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8613 855-8614 855-8620 - - - - - - - - - -

                            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト