(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,975円
税込単価
29,673円

【特長】・有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です・反応硬化タイ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • JANコード:
    4562469520247
  • 質量(g):
    16000.0
  • トラスココード:
    855-8628
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 容量(kg):
    15

(i)ご注意

  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2R155-015

1個

26,975( 29,673円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・有機溶剤を含まないため、火気、毒性の心配が無く安全です
・反応硬化タイプなので耐久性に優れています
・種々の防塵防水塗料塗装面との接着も可能です
・ウレタン特有の衝撃吸収力があり、耐震性に優れています
【用途】
・OAフロアの支持固定用の接着剤。金属、コンクリート等の接着
・電算室、クリーンルームの支持脚固定用

(i)ご注意

  • 標準塗布量:支持脚プレートが10cm角の場合:30g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155の型番2R155-015のページです。
型番2R155-015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

    アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコプラス

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

      コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

        塩ビ用接着剤(青)

        塩ビ用接着剤(青)

          内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

          内装壁タイル張り用接着剤 GL-20

            合成ゴム系接着剤 TB1521

            合成ゴム系接着剤 TB1521

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

              コニシ ボンドFL200 3kg(ポリ缶) #40447

                ボンド GPクリヤー

                ボンド GPクリヤー

                  ドータイト 常温乾燥タイプ

                  ドータイト 常温乾燥タイプ

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                    ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                      接着剤 木工用605

                      接着剤 木工用605

                        アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                        アロンセラミック Dタイプ 6-5017-02

                          工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                          工業用接着剤 EC-1368NT 1L

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ クボタケミックス(クボタシーアイ) タイルメント スリーボンド コニシ コニシ アズワン タキロンシーアイ セメダイン アズワン スリーエムジャパン
                            通常価格 26,975円 6,358円 1,197円 702円 4,956円 1,183円 3,290円 1,004円 10,200円 6,435円 749円 27,000円 4,559円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   5日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   10日目   1日目  
                            その他 - 透明 その他 - 透明 その他 透明 その他 その他
                            JANコード 4562469520247 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 16000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 855-8628 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン - - - - - - - - - - -

                            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン155のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました