(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2R101-016
ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101 ウレタンジュシケイセッチャクザイ ルビロン101

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,122円 20,231円
税込単価
25,434円 22,254円

【特長】・抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプです。・ホルムア...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    その他
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン
  • 色詳細:
    グレー
  • 粘度(mPa・s):
    10000~30000(25℃)

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:24~30「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン101を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:24~30「平米」 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
  • 標準施工可能面積:40~46「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン101を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:40~46「平米」 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。

Loading...

 
カタログを表示

2R101-016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
容量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2R101-016

2R101-016

4562469520018
17000.0
855-8612
16
238
238

1個

23,122円

20,231

( 22,254円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプです。
・ホルムアルデヒド、トルエン、酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。
・耐水性、耐熱性、耐油性が強いので屋外や水廻りの施工にも適しています。
・施工方法に留意すれば湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
【用途】
・塩ビ床シート、タイル、人工芝の施工に。
・屋内外競技施設の床材接着施工に。
【材質】
・主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン

(i)ご注意

  • 標準施工可能面積:24~30「平米」
  • 使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン101を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。
  • 標準施工可能面積:24~30「平米」 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。
  • 標準施工可能面積:40~46「平米」使用方法:「1」下地のゴミ、ホコリなどを取り除いて下さい。「2」ルビロン101を付属のクシ目ゴテ(標準塗布量:350g/「平米」)で塗布して下さい。「3」適切なオープンタイムをとり、床材を張付けて下さい。「4」張付けた後、圧締を十分行って下さい。標準施工可能面積:40~46「平米」 施工方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施工が可能なので、工期が短縮されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101の型番2R101-016のページです。
型番2R101-016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

    ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンR

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロンマイスター

        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

        接着剤除去剤ルビロンリムーバー F-16

          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

          コニシ ボンドG2002 13kg(缶)

            ボンドG350(軟質ビニル用)

            ボンドG350(軟質ビニル用)

              ルビロン拭き取り剤(床材用)

              ルビロン拭き取り剤(床材用)

                樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                樹脂接着用プライマー PP-7F(下地処理剤)

                  3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                  3M 溶剤型接着剤 EC1368NT 18L

                    アネックス ネジすべり止め液

                    アネックス ネジすべり止め液

                      コニシ 多用途シールホワイト

                      コニシ 多用途シールホワイト

                        コニシ 多用途シールクリヤー

                        コニシ 多用途シールクリヤー

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                          ボンドKS2000 ABS成型用溶着型ドープセメント

                            メーカー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー トーヨーポリマー コニシ コニシ トーヨーポリマー セメダイン スリーエムジャパン ANEX コニシ コニシ コニシ
                            通常価格 8,637円 8,378円 15,501円 25,625円 15,531円 2,244円 16,835円 12,317円 49,598円 371円 513円 513円 2,664円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   9日目   2日目   2日目   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - ねじゆるみ止め剤 - - 接着剤1液タイプ
                            その他 グリーン その他 透明 - 透明 透明 透明 - - - その他
                            材質1 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 主成分:ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン パラフィン系離型剤 - - 主成分:イソプロピルアルコール - - - - - -
                            色詳細 グレー - グレー - - - - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) 10000~30000(25℃) - - - - - - - - - -

                            ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン101のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2R101-005
                            2R101-010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 容量(kg) 長さ(mm) 幅(mm)

                            8,637円

                            ( 9,501円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            45624695200325500.0855-86105168103

                            16,100円

                            ( 17,710円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            456246952002510500.0855-861110238238

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました