(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EZ20-20G
工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ) コウカソクシンザイ シュンカンセッチャクザイヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,376円
税込単価
1,514円

【特長】・硬化速度に特化した超速硬化タイプの瞬間接着剤です。・異種材間の接着や...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    40
  • 材質1:
    主成分:シアノアクリレート
  • 使用温度範囲(℃):
    -10~60
  • タイプ:
    工業用(少量)
  • 容量(g):
    20
  • 固着時間(23℃):
    2~30秒

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

Loading...

 
カタログを表示

EZ20-20G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
粘度
粘度(mPa・s)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EZ20-20G

EZ20-20G

4970754140238
855-2852
ウスターソースに近い
20
10

2個

1,376( 1,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬化速度に特化した超速硬化タイプの瞬間接着剤です。
・異種材間の接着や木など多孔質材の接着に適しています。
・低粘度なため、接着層を抑えた接着が可能です。
・各種含有調査 対応可。
・粘度バリエーションが豊富です(3~1,500cps 7品番)。
・製造時の使用電力の15%を太陽光発電で賄っています。
【用途】
・工業用部品の接着・補修に。
・組付け部材の接着に。
・被着体の含浸 補強/接着に。
【材質】
・主成分:シアノアクリレート
【セット内容】
・本体(針なしPE容器)
・保存用AL袋
・吸湿剤(シリカゲル)

(i)ご注意

  • 『一般消費者/個人』様向けの表記や取扱説明書の同梱はございません。※本品『工業/事業者』用商材です。
  • 皮フ・指などに着いた場合はお湯の中でゆっくりもみほぐしながらはがしてください。
  • 目に入った場合、直ぐに大量の水で洗い流しただちに医師の手当てを受けてください。
  • 布などに大量に付着すると発熱するのでやけどに注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ) の型番EZ20-20Gのページです。
型番EZ20-20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ)

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

    アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z106 20g (高粘度タイプ)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

      アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W1 20g (木材・多孔質材用)

        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

        工業用 瞬間接着剤 88(難接着樹脂用)

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 W2 20g (木材・多孔質材用)高粘度タイプ

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

            アルテコ 工業用 瞬間接着剤 D 20g (難接着材用)

              工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

              工業用 瞬間接着剤 D 2g×6本入り (難接着材用)

                アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                  瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                  瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443

                    ロックタイト 高機能瞬間接着剤 443

                      ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                      ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                          瞬間接着剤 3000RXL

                          瞬間接着剤 3000RXL

                            メーカー アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ アルテコ スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル セメダイン
                            通常価格 1,376円 1,130円 1,130円 1,130円 1,130円 1,130円 1,190円 1,540円 945円 1,695円 2,788円 1,598円 1,834円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   5日目   4日目   1日目  
                            透明 透明 透明 透明 - - 透明 透明 透明 透明 透明 透明 透明
                            質量(g) 40 40 40 - - - - 40 - - - - -
                            材質1 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート - - 主成分:シアノアクリレート 主成分:シアノアクリレート - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -10~60 -10~60 - -10~60 - - -10~60 -10~60 - - - - -
                            タイプ 工業用(少量) 工業用(少量) 工業用(少量) - - - - 工業用(少量) - - - - -

                            工業用 瞬間接着剤 EZ (速硬化タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EZ300-20G
                            EZ800-20G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 粘度 粘度(mPa・s)

                            1,376円

                            ( 1,514円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104970754140535855-2853水性塗料に近い300

                            1,376円

                            ( 1,514円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            104970754140733855-2854ガムシロップに近い800

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました